Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Rękojeści nastawne ECO z tworzywa sztucznego z gwintem wewnętrznym, wstawka gwintowa mosiężna lub stalowa, pasywowana na niebiesko
K0252

Rękojeści nastawne ECO z tworzywa sztucznego z gwintem...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Rękojeść i wstawka z wzmocnionego tworzywa sztucznego.
Tuleja z mosiądzu lub stali.
Wersja:Stal pasywowana na niebiesko.Wskazówka:Standardowo dostarczany jest kolor ciemnoszary RAL 7021.Na zapytanie:Inne gwinty wewnętrzne, kolory oraz wykonania specjalne.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0252 Rękojeści nastawne ECO z tworzywa sztucznego z gwintem wewnętrznym, wstawka gwintowa mosiężna lub stalowa, pasywowana na niebiesko 198 kB

Rysunki

Rękojeści nastawne ECO z tworzywa sztucznego z gwintem wewnętrznym, wstawka gwintowa mosiężna lub stalowa, pasywowana na niebiesko

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaMateriał
komponentów
XTD

D1D2HH1H2H3H4AA1BLiczba
zębów
CADOsp.CenaZamów
K0252.1041mosiądzM461012,614,121,7511,33229,147,9551312 8,53 PLN
K0252.1051mosiądzM561012,614,121,7511,33229,147,9551312 8,53 PLN
K0252.2051mosiądzM57,513,51719285,51441,93864,57417,512 10,06 PLN
K0252.2061mosiądzM6913,51719285,51441,93864,57417,512 10,06 PLN
K0252.2081mosiądzM8913,51719285,51441,93864,57417,512 10,06 PLN
K0252.3081stalM8121720,423,940,71023,158,153,381,1932212 12,42 PLN
K0252.3101stalM10121720,423,940,71023,158,153,381,1932212 12,42 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl