Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Rękojeści nastawne stalowe z gwintem zewnętrznym, wstawka gwintowa stalowa oksydowana
K0120

Rękojeści nastawne stalowe z gwintem zewnętrznym, wstawka...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Rękojeść - 1.0401.
Pozostałe części stalowe - klasa wytrzymałości 5.8.
Wersja:Rękojeść – lakier młotkowy srebrnoszary.
Części stalowe – oksydowane.
Wskazówka:Dla L ≥ 60 mm sługość gwintu wynosi 60 mm.Na zapytanie:Inne gwinty zewnętrzne, długości śrub i wykonania specjalne.
Wymiar „H1” – na życzenie inna długość, za dopłatą.
Wskazówka dotycząca planu:
1) Kopuła kulista DIN EN ISO 4753
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0120 Rękojeści nastawne stalowe z gwintem zewnętrznym, wstawka gwintowa stalowa oksydowana 301 kB

Rysunki

Rękojeści nastawne stalowe z gwintem zewnętrznym, wstawka gwintowa stalowa oksydowana

Przegląd artykułów (skompresowany)

Wybór/filtr artykułów
Nr Zamówienia

Materiał
korpusu
RozmiarXDD1D2HH1H3H4AA1Liczba
zębów
LCADOsp.CenaZamów
K0120.110X20stal1M1019282040,5126568,5831072420 87,18 PLN
K0120.110X25stal1M1019282040,5126568,5831072425 87,18 PLN
K0120.110X30stal1M1019282040,5126568,5831072430 87,18 PLN
K0120.110X35stal1M1019282040,5126568,5831072435 91,33 PLN
K0120.110X40stal1M1019282040,5126568,5831072440 91,33 PLN
K0120.110X45stal1M1019282040,5126568,5831072445 91,33 PLN
K0120.110X50stal1M1019282040,5126568,5831072450 91,33 PLN
K0120.110X55stal1M1019282040,5126568,5831072455 91,33 PLN
K0120.110X60stal1M1019282040,5126568,5831072460 91,33 PLN
K0120.110X70stal1M1019282040,5126568,5831072470 94,50 PLN
K0120.110X80stal1M1019282040,5126568,5831072480 94,50 PLN
K0120.110X90stal1M1019282040,5126568,5831072490 94,50 PLN
K0120.112X20stal1M1219282040,5126568,5831072420 87,18 PLN
K0120.112X25stal1M1219282040,5126568,5831072425 87,18 PLN
K0120.112X30stal1M1219282040,5126568,5831072430 87,18 PLN
K0120.112X35stal1M1219282040,5126568,5831072435 91,33 PLN
K0120.112X40stal1M1219282040,5126568,5831072440 91,33 PLN
K0120.112X45stal1M1219282040,5126568,5831072445 91,33 PLN
K0120.112X50stal1M1219282040,5126568,5831072450 91,33 PLN
K0120.112X55stal1M1219282040,5126568,5831072455 91,33 PLN
K0120.112X60stal1M1219282040,5126568,5831072460 91,33 PLN
K0120.112X70stal1M1219282040,5126568,5831072470 94,50 PLN
K0120.112X80stal1M1219282040,5126568,5831072480 94,50 PLN
K0120.112X90stal1M1219282040,5126568,5831072490 94,50 PLN
K0120.212X25stal2M1223352551,51279,584108138,52625 117,17 PLN
K0120.212X30stal2M1223352551,51279,584108138,52630 117,17 PLN
K0120.212X35stal2M1223352551,51279,584108138,52635 121,57 PLN
K0120.212X40stal2M1223352551,51279,584108138,52640 121,57 PLN
K0120.212X45stal2M1223352551,51279,584108138,52645 121,57 PLN
K0120.212X50stal2M1223352551,51279,584108138,52650 121,57 PLN
K0120.212X55stal2M1223352551,51279,584108138,52655 121,57 PLN
K0120.212X60stal2M1223352551,51279,584108138,52660 121,57 PLN
K0120.212X70stal2M1223352551,51279,584108138,52670 125,63 PLN
K0120.212X80stal2M1223352551,51279,584108138,52680 125,63 PLN
K0120.212X90stal2M1223352551,51279,584108138,52690 125,63 PLN
K0120.216X25stal2M1623352551,51279,584108138,52625 117,17 PLN
K0120.216X30stal2M1623352551,51279,584108138,52630 117,17 PLN
K0120.216X35stal2M1623352551,51279,584108138,52635 121,57 PLN
K0120.216X40stal2M1623352551,51279,584108138,52640 121,57 PLN
K0120.216X45stal2M1623352551,51279,584108138,52645 121,57 PLN
K0120.216X50stal2M1623352551,51279,584108138,52650 121,57 PLN
K0120.216X55stal2M1623352551,51279,584108138,52655 121,57 PLN
K0120.216X60stal2M1623352551,51279,584108138,52660 121,57 PLN
K0120.216X70stal2M1623352551,51279,584108138,52670 125,63 PLN
K0120.216X80stal2M1623352551,51279,584108138,52680 125,63 PLN
K0120.216X90stal2M1623352551,51279,584108138,52690 125,63 PLN
K0120.316X30stal3M1630433060129397,51321683630 161,77 PLN
K0120.316X40stal3M1630433060129397,51321683640 167,11 PLN
K0120.316X50stal3M1630433060129397,51321683650 167,11 PLN
K0120.316X60stal3M1630433060129397,51321683660 167,11 PLN
K0120.316X70stal3M1630433060129397,51321683670 174,00 PLN
K0120.316X80stal3M1630433060129397,51321683680 174,00 PLN
K0120.316X90stal3M1630433060129397,51321683690 174,00 PLN
K0120.320X30stal3M2030433060129397,51321683630 161,77 PLN
K0120.320X40stal3M2030433060129397,51321683640 167,11 PLN
K0120.320X50stal3M2030433060129397,51321683650 167,11 PLN
K0120.320X60stal3M2030433060129397,51321683660 167,11 PLN
K0120.320X70stal3M2030433060129397,51321683670 174,00 PLN
K0120.320X80stal3M2030433060129397,51321683680 174,00 PLN
K0120.320X90stal3M2030433060129397,51321683690 174,00 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl