Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Rozpieracze klinowe powierzchnie mocowania żłobkowane
K0042

Rozpieracze klinowe powierzchnie mocowania żłobkowane

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Korpus, szczęki – stal narzędziowa.Wersja:Korpus hartowany.
Szczęki hartowane (49-51 HRC) i oksydowane.
Powierzchnie klinów szlifowane.
Wskazówka:Rozpieracze klinowe dzięki swojej zwartej budowie szczególnie nadają się do wielokrotnego mocowania w poziomie lub pionie. Hartowane i szlifowane powierzchnie klinowe pozwalają na osiąganie dużych sił mocujących.
Rozpieracze klinowe nadają się do mocowania w otworach rastrowych lub rowkach teowych. Wkręcenie śruby z łbem walcowym DIN 912 powoduje ruch obu segmentów mocujących na zewnątrz i dociśnięcie przedmiotów obrabianych do nieruchomego ogranicznika.
Podwójny klin powoduje w tej wersji tak zwany "efekt dociągania w dół".

Droga przesuwu dla poszczególnych rozmiarów:
K0042.12 = ±1,0 mm
K0042.16 = ±1,5 mm
Wskazówka dotycząca planu:
D) śruba z łbem walcowym DIN 912

1) Rozpieracze klinowe
2) Przedmiot obrabiany
3) Stały ogranicznik
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0042 Rozpieracze klinowe powierzchnie mocowania żłobkowane 266 kB

Rysunki

Rozpieracze klinowe powierzchnie mocowania żłobkowane

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaA
min.
A
max.
B

B1CDEWersja 2Gmaks. siła
zacisku
kN
Maks. moment
dokręcania
Nm
CADOsp.CenaZamów
K0042.124249413036M12X605do otworów gwintowanychM124085 873,65 PLN
K0042.12144249413036M12X505do rowka teowego144085 873,65 PLN
K0042.165767564250M16X805do otworów gwintowanychM1660210 1 228,97 PLN
K0042.16185767564250M16X705do rowka teowego1860210 1 228,97 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl