Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Rozpieracze klinowe z naddatkiem obróbkowym
K0041

Rozpieracze klinowe z naddatkiem obróbkowym

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Korpus – stal narzędziowa.
Szczęki – stal narzędziowa (HRC 30).
Wersja:Korpus hartowany.
Szczęki oksydowane.
Powierzchnie klinów szlifowane.
Wskazówka:

Cechą szczególną tych rozpieraczy jest naddatek obróbkowy po 3 mm na każdą szczękę w wersji K0041.08 oraz po 5 mm w wersjach K0041.12 i K0041.16. Dłuższa szczęka umożliwia wykonanie formy dopasowanej kształtem do geometrii przedmiotu obrabianego (patrz rysunek).

Szczęki w wersji K0041.08 oraz K0041.0810 nie są żłobkowane.

Droga przesuwania wynosi odpowiednio do numeru zamówienia:
K0041.08 = ±0,5 mm
K0041.12 = ±1,0 mm
K0041.16 = ±1,5 mm

Wskazówka dotycząca planu:
D) śruba z łbem walcowym DIN 912

1) Rozpieracze klinowe
2) Przedmiot obrabiany
3) Element separujący
4) Płyta podstawowa
5) Siłownik hydrauliczny/pneumatyczny
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0041 Rozpieracze klinowe z naddatkiem obróbkowym 256 kB

Rysunki

Rozpieracze klinowe z naddatkiem obróbkowym

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaA
min.
A
max.
B

B1CDEWersja 2Gmaks. siła
zacisku
kN
Maks. moment
dokręcania
Nm
CADOsp.CenaZamów
K0041.083337292115M8X252,5do otworów gwintowanychM81525 574,61 PLN
K0041.08103337292115M8X252,5do rowka teowego101525 574,61 PLN
K0041.125259413022M12X404do otworów gwintowanychM123085 867,79 PLN
K0041.12145259413022M12X304do rowka teowego143085 867,79 PLN
K0041.166776564229M16X605do otworów gwintowanychM1650210 1 172,75 PLN
K0041.16186776564229M16X505do rowka teowego1850210 1 172,75 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl