Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Rozpieracze klinowe z naddatkiem obróbkowym
K0038

Rozpieracze klinowe z naddatkiem obróbkowym

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Korpus – profil aluminiowy.
Klin – stal do nawęglania.
Wersja:Korpus anodowany.
Klin oksydowany.
Wskazówka:Stosując rozpieracz klinowy, można jednocześnie zamocować dwa przedmioty obrabiane. W odpowiednio wykonanych ryflowaniach przedmioty obrabiane mocowane są kształtowo, całkowicie bezpiecznie i bez naprężeń. Małe rozmiary pozwalają na oszczędne mocowanie wielogniazdowe.Wskazówka dotycząca planu:
1) Płyta blokująca używana jest tylko do frezowania kształtowego, nie do mocowania przedmiotu obrabianego.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0038 Rozpieracze klinowe z naddatkiem obróbkowym 242 kB

Rysunki

Rozpieracze klinowe z naddatkiem obróbkowym

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

DD1LL1B1
min. - maks.
B2B3HH1maks. siła
zacisku
kN
Maks. moment
dokręcania
Nm
CADOsp.CenaZamów
K0038.04M4M215,710,1628,6 - 29,110,64,612,76,32,23,4 209,17 PLN
K0038.06M6M423,915,938,1 - 3916,16,619,19,46,714,3 220,35 PLN
K0038.08M8M431,820,650,8 - 5220,89,925,412,78,914,5 306,05 PLN
K0038.12M12M547,530,576,2 - 7830,915,738,11915,638,4 849,53 PLN
K0038.16M16M663,541,28101,6 - 103,941,320,350,825,426,774,6 1 385,92 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl