Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Korpus – profil aluminiowy.
Klin – stal do nawęglania.
Wersja:Korpus anodowany.
Klin oksydowany.
Wskazówka:Stosując rozpieracz klinowy, można jednocześnie zamocować dwa przedmioty obrabiane. Dwustronny rozpieracz klinowy najlepiej nadaje się do mocowania przedmiotów walcowych i prostopadłościennych. Małe rozmiary pozwalają na oszczędne mocowanie wielogniazdowe.Wskazówka dotycząca planu:
Po zamocowaniu powinna być osiągnięta podana w tabeli wartość wymiaru B1 maks.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0037 Rozpieracze klinowe 175 kB

Rysunki

Rozpieracze klinowe

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

DLB1
min. - maks.
B2HH1maks. siła
zacisku
kN
Maks. moment
dokręcania
Nm
CADOsp.CenaZamów
K0037.04M415,912,3 - 13,110,412,75,62,23,4 67,59 PLN
K0037.06M623,818,6 - 19,916,1199,56,714,3 93,83 PLN
K0037.08M831,724,8 - 26,620,825,412,78,914,5 108,26 PLN
K0037.12M1247,637,3 - 39,730,838,11915,638,4 490,49 PLN
K0037.16M1663,549,7 - 52,841,250,825,426,774,6 754,16 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl