Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Kostki dociskowe mimośrodowe boczne
K0036

Kostki dociskowe mimośrodowe boczne

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal.Wersja:Korpus ulepszony cieplnie i oksydowany.
Element zaciskowy utwardzony dyfuzyjnie i mosiądzowany.
Wskazówka:Za pomocą zacisków mimośrodowych można tworzyć ekonomiczne i zwarte przyrządy mocujące wielogniazdowe.
W przyrządach wielogniazdowych można wykorzystać tylną część korpusu kostki jako opór dla sąsiedniego detalu.
Zalecany montaż w rowku o szerokości B +0,05 mm. Wysokość roboczą płytki dociskowej można zmieniać, dobierając głębokość rowka.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0036 Kostki dociskowe mimośrodowe boczne 321 kB

Rysunki

Kostki dociskowe mimośrodowe boczne

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaLL1L2BHH1H2H3
maks.
SDS1
(droga
zaciskania)
SWSW1Siła
zacisku
kN
Maks. moment
dokręcania
Nm
CADOsp.CenaZamów
K0036.0843,225,4191912,715,76,421,41,5M81,6578,928 350,30 PLN
K0036.105433,525,425,411,415,49,724,51,8M1027817,888 414,26 PLN
K0036.127550,83838,125,531,513432,05M122,5101226,7135 865,42 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl