|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Korpus – stal, szczęki – stal do nawęglania, tuleja centrująca z kołnierzem – stal do ulepszania cieplnego.Wersja:Oksydowane. Szczęki utwardzone dyfuzyjnie.Wskazówka:Szczęki mocujące mają żłobkowaną stronę do surowych powierzchni naprężania. Jednocześnie z mocowaniem występuje efekt dociskania w dół. W gwint D3 można włożyć wkręt bez łba, aby nie dopuścić do ześlizgiwania się podczas procesu mocowania.Wskazówka dotycząca planu:Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | A | B | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | E | E1 | H | H1 | H2 | K | K1 | L | X | Y | Z | F=Siła mocująca N | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0033.006 | 73 | 25 | 12,2 | M6 | 7 | M6 | 16 | 6,5 | 2,5 | 11 | 35 | 24 | 12,4 | 25,5 | 2,5 | 27 | 12 | 4,5 | M3 | 10000 | | | 981,08 PLN | | K0033.010 | 110 | 39 | 18,2 | M10 | 11 | M10 | 24 | 10,5 | 4 | 18 | 56 | 38 | 20 | 40,5 | 4 | 39 | 20,5 | 8 | M5 | 40000 | | | 1 671,53 PLN | | K0033.016 | 170 | 58 | 26,2 | M16 | 17 | M10 | 35 | 17 | 7 | 27 | 85 | 60 | 30 | 60,5 | 7 | 61 | 32 | 13 | M8 | 100000 | | | 3 187,80 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|