|
|
K0031Kostki dociskowe mimośrodowe nastawne |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal.Wersja:Korpus ulepszony cieplnie, oksydowany, a podpory – szlifowane. Płytka dociskowa utwardzona dyfuzyjnie i mosiądzowana.Wskazówka:Zestawienie dwóch podstawek i jednego lub dwóch zacisków mimośrodowych nastawnych z podporą tworzy niedrogi, kompletny przyrząd mocujący.Na zapytanie:Zapasowe śruby mimośrodowe.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | odpowiednia śruba mocująca | L | L1 | L2 | B | B1 | B2 | H1 | H2 | H3 | S | S1 | G | SW | Otwór podłużny | Siła zacisku kN | Maks. moment dokręcania Nm | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0031.08 | M8 | 63,5 | 21 | 13,5 | 19 | 8,4 | 13,4 | 15,9 | 11,684 -0,013 | 6,6 | 6,3 | 1,2 | 5,3 | 7 | zamknięty | 8,9 | 28 | | | 425,42 PLN | | K0031.12 | M12 | 95,1 | 42,7 | 12,7 | 28,5 | 13 | 19,8 | 15,9 | 12,192 -0,013 | 6,9 | 7,1 | 2 | 9,5 | 8 | zamknięty | 17,8 | 88 | | | 476,10 PLN | | K0031.16 | M16 | 107 | 46,3 | - | 38 | 17 | 24,8 | 41 | 35,001 -0,013 | 21 | 8,3 | 2,5 | 12,7 | 12 | otwarty | 26,7 | 135 | | | 1 338,90 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|