Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Zaciski mimośrodowe z tarczką ząbkowaną
K0025

Zaciski mimośrodowe z tarczką ząbkowaną

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Tarczka ząbkowana – stal do nawęglania.
Śruba mimośrodowa – stal ulepszana cieplnie.
Wersja:Śruba ulepszona cieplnie do 10.9 i oksydowana.
Tarczka hartowana i anodowana.
Wskazówka:Hartowana tarczka ząbkowana nadaje się do mocowania detali surowych (plastrów walcówki, odlewów i odkuwek).

„A” = odległość od przedmiotu obrabianego do środka gwintu (śruba mocująca).
Na zapytanie:Zapasowe śruby mimośrodowe.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0025 Zaciski mimośrodowe z tarczką ząbkowaną 178 kB

Rysunki

Zaciski mimośrodowe z tarczką ząbkowaną

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaAD

D1LHSWS1
(droga
zaciskania)
Siła
zacisku
kN
Maks. moment
dokręcania
Nm
CADOsp.CenaZamów
K0025.1212,7M1225,422,59,6821888 100,67 PLN
K0025.1615M1630,126,812,7122,527135 130,66 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl