Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Zaciski mimośrodowe z tarczką sześciokątną zmienne
K0023

Zaciski mimośrodowe z tarczką sześciokątną zmienne

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisOpis produktu:Zaciski sześciokątne pozwalają zminimalizować koszty oprzyrządowania. Zamiast wykonywać kolejny otwór dla śruby mimośrodowej, można dostosować zakres mocowania. Odbywa się to poprzez prosty obrót tarczką sześciokątną.
Materiał:Śruba mimośrodowa ulepszona cieplnie do klasy 10.9.
Tarczka sześciokątna – stal nawęglana.
Wersja:Śruba mimośrodowa oksydowana.
Tarczka sześciokątna hartowana i oksydowana.
Wskazówka:Dociski są dostarczane z gładkimi krawędziami dla powierzchni obrabianych lub z zębatymi krawędziami dla elementów nieobrabianych.
„Odstęp A” ustawiany jest poprzez obracanie docisku sześciokątnego – odstęp każdej z jego 6 krawędzi od środka śruby różni się o 1 mm.
Na zapytanie:Zapasowe śruby mimośrodowe.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0023 Zaciski mimośrodowe z tarczką sześciokątną zmienne 166 kB

Rysunki

Zaciski mimośrodowe z tarczką sześciokątną zmienne

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaWersja

Odległość A
przy krawędzi nr
DHH1S
(droga mimośrodu)
Siła
zacisku
kN
CADOsp.CenaZamów
K0023.09Apłaska1/12, 2/13, 3/14, 4/15, 5/16, 6/17M121022118 358,69 PLN
K0023.10Apłaska7/18, 8/19, 9/20, 10/21, 11/22, 12/23M121022118 397,23 PLN
K0023.11Apłaska13/24, 14/25, 15/26, 16/27, 17/28, 18/29M121022118 437,97 PLN
K0023.13Buzębione1/12, 2/13, 3/14, 4/15, 5/16, 6/17M121022118 389,26 PLN
K0023.14Buzębione7/18, 8/19, 9/20, 10/21, 11/22, 12/23M121022118 421,45 PLN
K0023.15Buzębione13/24, 14/25, 15/26, 16/27, 17/28, 18/29M121022118 471,71 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl