|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal do ulepszania cieplnego.Wersja:Oksydowane.Wskazówka:Za pomocą słupów można podwyższyć obsady i łapy hakowe.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | SW | Maks. moment dokręcania Nm | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0018.08032 | M8 | M8 | 24 | 32 | 51 | 20 | 22 | 29,4 | | | 69,13 PLN | | K0018.08040 | M8 | M8 | 24 | 40 | 59 | 20 | 22 | 29,4 | | | 70,40 PLN | | K0018.08050 | M8 | M8 | 24 | 50 | 69 | 20 | 22 | 29,4 | | | 71,63 PLN | | K0018.08065 | M8 | M8 | 24 | 65 | 84 | 20 | 22 | 29,4 | | | 73,48 PLN | | K0018.12050 | M12 | M12 | 40 | 50 | 80 | 35 | 36 | 49 | | | 110,38 PLN | | K0018.12065 | M12 | M12 | 40 | 65 | 95 | 35 | 36 | 49 | | | 112,64 PLN | | K0018.12080 | M12 | M12 | 40 | 80 | 110 | 35 | 36 | 49 | | | 119,69 PLN | | K0018.12100 | M12 | M12 | 40 | 100 | 130 | 35 | 36 | 49 | | | 129,65 PLN | | K0018.12125 | M12 | M12 | 40 | 125 | 155 | 35 | 36 | 49 | | | 141,99 PLN | | K0018.12160 | M12 | M12 | 40 | 160 | 190 | 35 | 36 | 49 | | | 157,72 PLN | | K0018.12200 | M12 | M12 | 40 | 200 | 230 | 35 | 36 | 49 | | | 179,22 PLN | | K0018.16050 | M16 | M16 | 50 | 50 | 80 | 35 | 46 | 78,4 | | | 128,24 PLN | | K0018.16065 | M16 | M16 | 50 | 65 | 95 | 35 | 46 | 78,4 | | | 137,74 PLN | | K0018.16080 | M16 | M16 | 50 | 80 | 110 | 35 | 46 | 78,4 | | | 148,46 PLN | | K0018.16100 | M16 | M16 | 50 | 100 | 130 | 35 | 46 | 78,4 | | | 161,22 PLN | | K0018.16125 | M16 | M16 | 50 | 125 | 155 | 35 | 46 | 78,4 | | | 182,34 PLN | | K0018.16160 | M16 | M16 | 60 | 160 | 190 | 35 | 55 | 78,4 | | | 239,42 PLN | | K0018.16200 | M16 | M16 | 60 | 200 | 230 | 35 | 55 | 78,4 | | | 280,95 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|