|
|
K0012Łapy hakowe z nasadką |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal ulepszana cieplnie. Nasadka z otworem sześciokątnym, POM lub poliuretan 99 Shore A.Wersja:Ulepszone cieplnie i oksydowane.Wskazówka:Montowane na wcisk nasadki z otworem sześciokątnym, wykonane z tworzywa sztucznego, zapewniają optymalną ochronę przed uszkodzeniami delikatnych powierzchni elementów obrabianych.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Forma | Materiał komponentów | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | B | R | R1 | R2 | F maks. kN | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0012.206 | A | poliacetal | 16 | 6,5 | 11 | 10 | 42 | 20 | 6 | 10,5 | 11 | 9 | 20 | 30 | 4,8 | | | 148,52 PLN | | K0012.208 | A | poliacetal | 20 | 8,5 | 15 | 12 | 52 | 25 | 8 | 13,5 | 15 | 12 | 25 | 50 | 8,8 | | | 197,12 PLN | | K0012.210 | A | poliacetal | 25 | 10,5 | 18 | 14 | 66 | 32 | 10 | 17,5 | 17 | 14 | 32 | 60 | 11,6 | | | 320,64 PLN | | K0012.212 | A | poliacetal | 32 | 12,5 | 20 | 17 | 83 | 40 | 12 | 21 | 20 | 18 | 40 | 80 | 18,8 | | | 579,29 PLN | | K0012.2106 | B | poliacetal | 16 | 6,5 | - | 10 | 41,5 | 20 | - | 10 | 11 | 9 | 20 | 30 | 4,8 | | | 171,29 PLN | | K0012.2108 | B | poliacetal | 20 | 8,5 | - | 12 | 51,5 | 25 | - | 13 | 15 | 12 | 25 | 50 | 8,8 | | | 207,93 PLN | | K0012.2110 | B | poliacetal | 25 | 10,5 | - | 14 | 65,5 | 32 | - | 17 | 17 | 14 | 32 | 60 | 11,6 | | | 321,53 PLN | | K0012.2112 | B | poliacetal | 32 | 12,5 | - | 17 | 82,5 | 40 | - | 21 | 20 | 18 | 40 | 80 | 18,8 | | | 582,87 PLN | | K0012.306 | A | poliuretan | 16 | 6,5 | 11 | 10 | 42 | 20 | 6 | 10,5 | 11 | 9 | 20 | 30 | 4,8 | | | 168,14 PLN | | K0012.308 | A | poliuretan | 20 | 8,5 | 15 | 12 | 52 | 25 | 8 | 13,5 | 15 | 12 | 25 | 50 | 8,8 | | | 203,17 PLN | | K0012.310 | A | poliuretan | 25 | 10,5 | 18 | 14 | 66 | 32 | 10 | 17,5 | 17 | 14 | 32 | 60 | 11,6 | | | 321,37 PLN | | K0012.312 | A | poliuretan | 32 | 12,5 | 20 | 17 | 83 | 40 | 12 | 21 | 20 | 18 | 40 | 80 | 18,8 | | | 585,14 PLN | | K0012.3106 | B | poliuretan | 16 | 6,5 | - | 10 | 41,5 | 20 | - | 10 | 11 | 9 | 20 | 30 | 4,8 | | | 186,05 PLN | | K0012.3108 | B | poliuretan | 20 | 8,5 | - | 12 | 51,5 | 25 | - | 13 | 15 | 12 | 25 | 50 | 8,8 | | | 224,18 PLN | | K0012.3110 | B | poliuretan | 25 | 10,5 | - | 14 | 65,5 | 32 | - | 17 | 17 | 14 | 32 | 60 | 11,6 | | | 327,53 PLN | | K0012.3112 | B | poliuretan | 32 | 12,5 | - | 17 | 82,5 | 40 | - | 21 | 20 | 18 | 40 | 80 | 18,8 | | | 600,77 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|