- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0004Łapy dociskowe odsadzone z jednostką regulującą |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Korpus podstawowy –żeliwo sferoidalne. Łapa i śruba zaciskowa – stal ulepszana cieplnie.Wersja:Oksydowane.Wskazówka:Łapy szybkoprzestawne są uniwersalnymi elementami zaciskowymi, które złożone z pojedynczych elementów tworzą zawsze nierozłączną całość. Nie ma luźnych części, które trzeba zestawiać ze sobą w procesie mocowania. Zwarta budowa pozwala na mocowanie blisko przedmiotu obrabianego, dzięki czemu można wykorzystać całą powierzchnię stołu maszynowego.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Rozmiar | Zakres mocowania | Szerokość rowka wg DIN 650 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0004.10X12 | 1 | 0-35 | 12 | | | 615,93 PLN | | K0004.10X14 | 1 | 0-35 | 14 | | | 615,93 PLN | | K0004.10X16 | 1 | 0-35 | 16 | | | 615,93 PLN | | K0004.10X18 | 1 | 0-35 | 18 | | | 615,93 PLN | | K0004.20X12 | 2 | 25-85 | 12 | | | 792,71 PLN | | K0004.20X14 | 2 | 25-85 | 14 | | | 792,71 PLN | | K0004.20X16 | 2 | 25-85 | 16 | | | 792,71 PLN | | K0004.20X18 | 2 | 25-85 | 18 | | | 792,71 PLN | | K0004.30X12 | 3 | 80-137 | 12 | | | 1 040,03 PLN | | K0004.30X14 | 3 | 80-137 | 14 | | | 1 040,03 PLN | | K0004.30X16 | 3 | 80-137 | 16 | | | 1 040,03 PLN | | K0004.30X18 | 3 | 80-137 | 18 | | | 1 040,03 PLN | | K0004.40X12 | 4 | 125-224 | 12 | | | 1 177,21 PLN | | K0004.40X14 | 4 | 125-224 | 14 | | | 1 177,21 PLN | | K0004.40X16 | 4 | 125-224 | 16 | | | 1 177,21 PLN | | K0004.40X18 | 4 | 125-224 | 18 | | | 1 177,21 PLN | | K0004.50X12 | 5 | 160-300 | 12 | | | 1 257,48 PLN | | K0004.50X14 | 5 | 160-300 | 14 | | | 1 257,48 PLN | | K0004.50X16 | 5 | 160-300 | 16 | | | 1 257,48 PLN | | K0004.50X18 | 5 | 160-300 | 18 | | | 1 257,48 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|