|
|
K1227Zacisk pływający z oddzielnym zaciskiem przedmiotu obrabianego... |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Korpus i szczęki mocujące ze stali do nawęglania. Obudowa aluminiowa.Wersja:Korpus azotowany, oksydowany i szlifowany. Szczęki zaciskowe azotowane i oksydowane. Obudowa anodowana na niebiesko.Wskazówka:Zacisk pływający służy do mocowania i podpierania punktów mocowania na detalach cienkościennych, wrażliwych i podatnych na wyginanie. Zapobiega drganiom i wyginaniu w trakcie obróbki.Wskazówki obsługowe:1. Wcisnąć zacisk pływający w dół. 2. Rozewrzeć szczęki mocujące. Dolna szczęka dociska przedmiot obrabiany z niewielką siłą sprężynującą. 3. Dociągnąć nakrętkę sześciokątną (18) siłą wynoszącą maks. 15 Nm. Szczęki zaciskają przedmiot obrabiany, zacisk nadal pływa. 4. Dociągnąć nakrętkę sześciokątną (10) siłą wynoszącą maks. 10 Nm. Proces zaciskania przedmiotu obrabianego jest zakończony. 5. Luzowanie odbywa się w odwrotnej kolejności.Montaż:Forma A: Na przyrządzie zamocować zacisk pływający z gwintem M12. Ograniczenie wysokości i zakres obrotu wyrównać za pomocą niebieskiej tulei nastawczej i zacisnąć wkrętem bez łba (3x 2,5). Przy ustawianiu ograniczenia wysokości w górę przewidzieć odpowiednio duży luz. Aby zagwarantować niezawodne działanie otwór gwintowany M12 musi być zawsze zamknięty. Do niestandardowych wymogów mocowania można zmodyfikować lub wymienić seryjne szczęki mocujące. Forma B: Zamocować zacisk pływający w otworach mocujących dla M6 na przyrządzie. Ogranicznik wysokości oraz zakres obrotu wyregulować za pomocą niebieskiej tulei nastawczej i zacisnąć wkrętem bez łba (4a SW 2,5). Podczas ustawiania ograniczenia wysokości do góry pozostawić dostatecznie duży luz. W przypadku nietypowych sytuacji montażowych można zmodyfikować lub wymienić seryjne szczęki mocujące.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|