|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Korpus i szczęki mocujące ze stali do nawęglania. Obudowa aluminiowa.Wersja:Korpus azotowany, oksydowany i szlifowany. Szczęki zaciskowe azotowane i oksydowane. Obudowa anodowana na czerwono.Wskazówka:Zacisk pływający służy do mocowania i podpierania punktów mocowania na detalach. Zapobiega drganiom i wyginaniu w trakcie obróbki.Wskazówki obsługowe:1. Wcisnąć zacisk pływający do dołu. 2. Szczęki mocujące rozewrzeć do oporu. Zacisk pływający dociska przedmiot obrabiany z niewielkim napięciem sprężyny. 3. Dociągnąć zacisk pływający nakrętką sześciokątną (18) (przestrzegać min. i maks. momentu obrotowego). W procesie mocowania przedmiot obrabiany jest zaciskany i jednocześnie podpierany. 4. Luzowanie odbywa się tak samo, w odwrotnej kolejności.Montaż:Forma A: Na przyrządzie zamocować zacisk pływający z gwintem M12. Ograniczenie wysokości i zakres obrotu wyrównać za pomocą czerwonej tulei nastawczej i zacisnąć wkrętem bez łba (3x 2,5). Przy ustawianiu ograniczenia wysokości w górę przewidzieć odpowiednio duży luz. Aby zagwarantować niezawodne działanie otwór gwintowany M12 musi być zawsze zamknięty. Do niestandardowych wymogów mocowania można zmodyfikować lub wymienić seryjne szczęki mocujące.
Forma B: Zamocować zacisk pływający w otworze mocującym dla M6 na przyrządzie. Ogranicznik wysokości oraz zakres obrotu wyregulować za pomocą czerwonej tulei nastawczej i zacisnąć wkrętem bez łba (4a SW 2,5). Podczas ustawiania ograniczenia wysokości do góry pozostawić dostatecznie duży luz. W przypadku nietypowych sytuacji montażowych można zmodyfikować lub wymienić seryjne szczęki mocujące.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|