Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Elementy mocujące

Elementy mocujące

powrót

Elementy mocujące firmy KIPP

Oprócz elementów manipulacyjnych i standardowych elementów maszyn firma KIPP jest również producentem dużego asortymentu elementów mocujących. Należą do tego między innymi łapy dociskowe, ale również łapy hakowe, zaciski pływające i wiele innych produktów.

Elementy mocujące KIPP są stosowane wszędzie tam, gdzie przedmioty obrabiane muszą być zamocowane, tj. zaciśnięte lub przytrzymane. W zależności od elementu mocującego siły mogą działać na przedmiot obrabiany od góry, z boku lub od wewnątrz, aby zapewnić optymalne zamocowanie lub przytrzymanie. Obszary zastosowań w przemyśle metalowym obejmują zarówno produkcję jednorazową w konstrukcjach prototypowych, jak i produkcję seryjną w budowie maszyn.

Różne rodzaje i rozmiary elementów mocujących

W przypadku elementów mocujących można rozróżniać między różnymi kategoriami lub wersjami. W firmie KIPP można znaleźć:

  • mechaniczne elementy mocujące
  • pneumatyczne elementy mocujące

Mechaniczne elementy mocujące stanowią największą część produktów firmy KIPP. Są uruchamiane ręcznie i często napinane za pomocą narzędzi takich jak klucz płaski lub klucz imbusowy. Pneumatyczne elementy mocujące różnią się od mechanicznych elementów mocujących tym, że nie są obsługiwane ręcznie. Dzięki temu nadają się one do zastosowań w sektorze automatyki i wspierają cyfryzację środowiska produkcyjnego.

W celu pokrycia szerokiego zakresu zastosowań firma KIPP oferuje elementy mocujące o różnych rozmiarach. Aby móc wprowadzić jednakowe rozmiary systemowe, dostępne są rozmiary M4 – M36. Obejmowane są tym również rozmiary systemu głównego M6, M8, M10, M12 i M16

Łapy dociskowe do bezpiecznego mocowania

Łapy dociskowe, nazywane również dociskiem, zaliczają się do mechanicznych elementów mocujących. W przypadku docisku mocowanie odbywa się od góry na przedmiocie obrabianym. W firmie KIPP można je znaleźć jako podzespoły prefabrykowane lub pasujące części pojedyncze, aby złożyć indywidualny podzespół. Dzięki dużemu wyborowi występują modele w wielu różnych wersjach.

Budowa łapy dociskowej

Łapa dociskowa jest częścią podzespołu, który składa się z kilku pojedynczych elementów. Podstawę mocowania stanowi śruba dwustronna, która jest wkręcona w płytę podstawy i przez którą wprowadzana jest siła. Za pomocą śruby dwustronnem można włożyć sprężynę lub element sprężynowy do łap dociskowych. Po poluzowaniu śruby mocującej zapewnia to powrót zacisku do pozycji wyjściowej i ułatwia usunięcie obrabianego elementu. Na śrubie dwustronnej i elemencie sprężynowym do łap dociskowych umieszczana jest właściwa łapa dociskowa. Ma ona otwór fasolkowy, który umożliwia jej przesuwanie i ułatwia umieszczanie obrabianego przedmiotu. Dodatkowy otwór gwintowany umożliwia rozszerzenie łapy dociskowej np. o elementy dociskowe, wstawki „gripper” lub podpory wahliwe. W zależności od wersji łapy dociskowej na drugim końcu występuje drugi otwór gwintowany. Służy on do mocowania śrub podpierających i elementów podporowych. Zapewniają one przeniesienie całej siły mocowania z łapy dociskowej na przedmiot obrabiany i zapobiegają odepchnięciu łapy dociskowej do tyłu. Występują różne kształty łapy dociskowej, aby można było ją stosować do wielu różnych zadań mocowania.

Łapy dociskowe – zastosowanie i zakresy zastosowania

Jeśli trzeba zamocować przedmioty obrabiane, można zastosować łapy dociskowe lub dociski. W tym celu łapy dociskowe są mocowane na płycie montażowej. Następnie umieszczany jest obiekt, który ma być przymocowany. Dzięki otworowi fasolkowemu można łatwo przesunąć łapę dociskową na właściwe miejsce. Poprzez dokręcenie nakrętki zamontowanej na śrubie dwustronnej łapa dociskowa zostaje dociśnięta, mocując obrabiany przedmiot. Element podporowy na łapie dociskowej zapewnia, że łapa dociskowa nie jest popychana do tyłu przez przeciwciśnienie wywierane przez przedmiot obrabiany podczas mocowania. Jeżeli obiekt powinien znajdować się wyżej niż maksymalna wysokość, jaką można ustawić za pomocą łap dociskowych, można użyć podpór dystansowych. Zwiększają one wysokość i pozwalają na mocowanie większych przedmiotów obrabianych.

Łapy dociskowe są stosowane w budowie maszyn, budowie urządzeń i budowie prototypów. Oprócz tego są one stosowane w maszynach frezujących lub zapewniają bezpieczne mocowanie przedmiotu obrabianego przy spawaniu.

Pozostałe elementy mocujące firmy KIPP

Łapy hakowe

Również łapy hakowe należą do grupy mechanicznych elementów mocujących. Mocowanie odbywa się tutaj również pionowo z góry na dół. Ten element mocujący ma na środku śrubę, która przewodzi siłę na zamocowany obiekt. Między materiałem korpusu a śrubą znajduje się sprężyna, która po zwolnieniu przesuwa łapy hakowe z powrotem na pozycję podstawową. Podobnie jak w przypadku docisków odchylanych, ramię mocujące łapy hakowej można również obracać, co ułatwia zmianę przedmiotu obrabianego.

Można wybierać spośród różnych wersji. Różnią się one między innymi rodzajem uruchamiania, wykonaniem ramienia mocującego i możliwością mocowania. Pod kątem trybu uruchamiania występuje łapa hakowa ze śrubą imbusową, którą można uruchomić za pomocą narzędzia. Dla beznarzędziowej obsługi dostępne są łapy hakowe z dźwignią mimośrodową lub rękojeścią nastawną. Ramię mocujące jest dostępne w różnych długościach i również z nasadkami. Zapobiega to zarysowaniom przedmiotu obrabianego. W zależności od modelu, łapy hakowe można zamocować na płycie montażowej, zamontować wpuszczając je w płytę podstawy lub umieścić z boku za pomocą obsady bocznej.

Zacisk pływający

Jak sama nazwa wskazuje, mocowanie zacisków pływających jest pływające, dzięki czemu zacisk można dokładnie dopasować do obrabianego przedmiotu. Są one stosowane do zaciskania nadmiernie określonych miejsc mocowania na giętkich i delikatnych elementach. Zapobiega to wyginaniu się obrabianego przedmiotu podczas obróbki lub jego uszkodzeniu na skutek drgań. Funkcję pływającą można wyłączyć tylko przez celowe zablokowanie zacisku. W ofercie firmy KIPP znajdują się dwie różne wersje, które różnią się sposbem uruchomienia.

Modele K1228 można rozpoznać po czerownej obudowie z aluminium. Mocowanie przedmiotu obrabianego i dezaktywacja funkcji pływającej odbywa się w tym modelu za pomocą tylko jednego punktu mocowania w formie śruby. Jest to zależne od momentu obrotowego, z którym dokręcana jest śruba. Przedmiot obrabiany jest mocowany maksymalnym momentem obrotowym 15 Nm, a zacisk jest umieszczany pływająco. Zacisk pływający jest blokowany momenten powyżej 15 Nm.

Zaciski pływające K1227 wyróżniają się niebieską obudową z aluminium. Od zacisków pływających K1228 różnią się tym, że są wyposażóne w dwie nakrętki sześciokątne do uruchamiania. Za pomocą większej nakrętki sześciokątnej SW18 przedmiot obrabiany jest mocowany, podczas gdy za pomocą mniejszej nakrętki SW10 można sterować funkcją pływającą i ją blokować.

HEINRICH KIPP WERK – zamawianie elementów mocujących online

Zamawiajcie Państwo elementy mocujące online w HEINRICH KIPP WERK. Oprócz łap dociskowych, łap hakowych i zacisków pływających można znależć tutaj szeroki wybór innych artykułów z obszaru elementów mocujących. Jeśli mimo dużego wyboru nie znaleźli Państwo odpowiedniego produktu, prosimy o kontakt! Nasi eksperci chętnie Państwu doradzą i opracują również rozwiązania specjalne dostosowane do Państwa potrzeb.
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl