- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Dźwignie zaciskowe
- Dźwignie przełączające
- Dźwignie mimośrodowe
- K0005
Dźwignie mimośrodowe aluminiowe z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym, podkładka dociskowa z tworzywa sztucznego i śruba dwustronna ze stali lub stali nierdzewnej
- K0788
Dźwignie mimośrodowe stalowe, z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym
- K0645
Dźwignie mimośrodowe ze stali nierdzewnej z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym, podkładka dociskowa z tworzywa sztucznego i śruba dwustronna ze stali lub stali nierdzewnej
- K0645
Dźwignie mimośrodowe ze stali nierdzewnej z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym, podkładka dociskowa i śruba dwustronna ze stali nierdzewnej
- K0646
Dźwignie mimośrodowe z tworzywa sztucznego z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym, podkładka dociskowa z tworzywa sztucznego i śruba dwustronna ze stali lub stali nierdzewnej
- K0006
Dźwignie mimośrodowe aluminiowe nastawne z gwintem zewnętrznym, podkładka dociskowa z tworzywa sztucznego i śruba dwustronna ze stali lub stali nierdzewnej
- K0789
Dźwignie mimośrodowe stalowe,nastawne z gwintem zewnętrznym
- K0647
Dźwignie mimośrodowe ze stali nierdzewnej nastawne z gwintem zewnętrznym, podkładka dociskowa z tworzywa sztucznego i śruba dwustronna ze stali lub stali nierdzewnej
- K0647
Dźwignie mimośrodowe ze stali nierdzewnej nastawne z gwintem zewnętrznym, podkładka dociskowa i śruba dwustronna ze stali nierdzewnej
- K0648
Dźwignie mimośrodowe z tworzywa sztucznego nastawne z gwintem zewnętrznym, podkładka dociskowa z tworzywa sztucznego i śruba dwustronna ze stali lub stali nierdzewnej
- K0751
Dźwignia mimośrodowa z tworzywa sztucznego ze sprężystym elementem zatrzaskowym, podkładką dociskową z tworzywa sztucznego i trzpieniem montażowym ze stali
- K0118
Dźwignia mimośrodowa z tworzywa sztucznego z elastomerem rozprężnym, podkładką dociskową z tworzywa sztucznego i śrubą dwustronną ze stali
- K1500
Dźwignie mimośrodowe aluminiowe z trzpieniami rozprężnymi ze stali z podkładką dociskową z tworzywa sztucznego
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0789Dźwignie mimośrodowe stalowe,nastawne z gwintem zewnętrznym |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Rękojeść – stal 1.0401.
Podkładka dociskowa z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym PA 66 GF 35-X.
Sworzeń – stal nierdzewna 1.4305.
Śruba dwustronna i podkładka – stal, klasa wytrzymałości 5.8. Wersja:Rękojeść, śruba dwustronna i podkładka posywowane na niebiesko. Podkładka dociskowa – czarna. Sworzeń niepowlekany.Wskazówka:Dźwignie mimośrodowe nastawne stosuje się wtedy, gdy położenie dźwigni w stosunku do osi mocowania dopuszcza tylko określoną pozycję (obszar awaryjny). Poprzez gwint drobnozwojowy znajdujący się na śrubie dwustronnej ustawia się dokładną pozycję dźwigni mocującej za pomocą śrubokręta. Tworzywa sztuczne posiadają tę właściwość, że pełzają pod wpływem obciążenia (retardacja).Wskazówka dotycząca planu:1) Trzpień do dokładnej regulacji dźwigni mocującej Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | D | D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | L | Skok S | Siła zacisku F (kN) | Siła ręczna FH N | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0789.1502205X20 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2 | 4 | 120 | | | 62,96 PLN | | K0789.1502205X30 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2 | 4 | 120 | | | 62,96 PLN | | K0789.1502205X40 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2 | 4 | 120 | | | 64,80 PLN | | K0789.1502205X50 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2 | 4 | 120 | | | 64,80 PLN | | K0789.1502206X20 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2 | 4 | 120 | | | 62,96 PLN | | K0789.1502206X30 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2 | 4 | 120 | | | 62,96 PLN | | K0789.1502206X40 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2 | 4 | 120 | | | 64,80 PLN | | K0789.1502206X50 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2 | 4 | 120 | | | 64,80 PLN | | K0789.2502208X25 | M8 | 27,1 | 11 | 33,2 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 25 | 1,5 | 8 | 350 | | | 99,42 PLN | | K0789.2502208X30 | M8 | 27,1 | 11 | 33,2 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 30 | 1,5 | 8 | 350 | | | 99,42 PLN | | K0789.2502208X40 | M8 | 27,1 | 11 | 33,2 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 40 | 1,5 | 8 | 350 | | | 101,84 PLN | | K0789.2502208X50 | M8 | 27,1 | 11 | 33,2 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 50 | 1,5 | 8 | 350 | | | 101,84 PLN | | K0789.2502210X25 | M10 | 27,1 | 11 | 33,2 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 25 | 1,5 | 8 | 350 | | | 99,42 PLN | | K0789.2502210X30 | M10 | 27,1 | 11 | 33,2 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 30 | 1,5 | 8 | 350 | | | 99,42 PLN | | K0789.2502210X40 | M10 | 27,1 | 11 | 33,2 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 40 | 1,5 | 8 | 350 | | | 101,84 PLN | | K0789.2502210X50 | M10 | 27,1 | 11 | 33,2 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 50 | 1,5 | 8 | 350 | | | 101,84 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|