Dźwignie mimośrodowe ze stali z gwintem wewnętrznym, podkładka dociskowa z tworzywa sztucznego |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | D | D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | Skok S | Siła zacisku F (kN) | Siła ręczna FH N | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0788.1502205 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 | | | 42,61 PLN | | K0788.1502206 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 | | | 42,61 PLN | | K0788.2502208 | M8 | 27,1 | 11 | 33,2 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 8 | 350 | | | 74,90 PLN | |
|
Dźwignie mimośrodowe ze stali z gwintem zewnętrznym, podkładka dociskowa z tworzywa sztucznego i śruba dwustronna ze stali |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Rozmiar | D | D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | L | Siła zacisku F (kN) | Siła ręczna FH N | Skok S | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0788.1502205X20 | 1 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20 | 4 | 120 | 1,2 | | | 51,04 PLN | | K0788.1502205X30 | 1 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 30 | 4 | 120 | 1,2 | | | 51,04 PLN | | K0788.1502205X40 | 1 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 40 | 4 | 120 | 1,2 | | | 52,33 PLN | | K0788.1502205X50 | 1 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 50 | 4 | 120 | 1,2 | | | 52,33 PLN | | K0788.1502206X20 | 1 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20 | 4 | 120 | 1,2 | | | 51,04 PLN | | K0788.1502206X30 | 1 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 30 | 4 | 120 | 1,2 | | | 51,04 PLN | | K0788.1502206X40 | 1 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 40 | 4 | 120 | 1,2 | | | 52,33 PLN | | K0788.1502206X50 | 1 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 50 | 4 | 120 | 1,2 | | | 52,33 PLN | | K0788.2502208X25 | 2 | M8 | 27,1 | 11 | 33,2 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 25 | 8 | 350 | 1,5 | | | 83,70 PLN | | K0788.2502208X30 | 2 | M8 | 27,1 | 11 | 33,2 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 30 | 8 | 350 | 1,5 | | | 83,70 PLN | | K0788.2502208X40 | 2 | M8 | 27,1 | 11 | 33,2 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 40 | 8 | 350 | 1,5 | | | 89,53 PLN | | K0788.2502208X50 | 2 | M8 | 27,1 | 11 | 33,2 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 50 | 8 | 350 | 1,5 | | | 89,53 PLN | | K0788.2502210X25 | 2 | M10 | 27,1 | 11 | 33,2 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 25 | 8 | 350 | 1,5 | | | 83,70 PLN | | K0788.2502210X30 | 2 | M10 | 27,1 | 11 | 33,2 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 30 | 8 | 350 | 1,5 | | | 83,70 PLN | | K0788.2502210X40 | 2 | M10 | 27,1 | 11 | 33,2 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 40 | 8 | 350 | 1,5 | | | 89,53 PLN | | K0788.2502210X50 | 2 | M10 | 27,1 | 11 | 33,2 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 50 | 8 | 350 | 1,5 | | | 89,53 PLN | |
|