- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0914Zacisk szybkomocujacy |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Krzywka ze stali narzędziowej. Trzon i uchwyt ze stali ulepszonej. Gałka kulista z duroplastu PF31.Wersja:Krzywka i trzon hartowane i oksydowane. Uchwyt oksydowany. Gałka kulista – czarna.Wskazówka:* Dopuszczalna siła dociśnięcia uchwytu.Wyposażenie:Standardowe uchwyty K0915. Uchwyty wkręcane z ograniczeniem momentu dokręcania K0916.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Wersja 1 | A min. | A max. | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | Siła zacisku N | Siła ręczna FH N | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0914.252500 | bez rękojeści | 25 | 26,7 | 25 | 23 | 16 | 10 | 1,7 | M4 x 6 | M4x6 | - | 15 | 123° | 12 | - | 3000 | 150* | | | 729,82 PLN | | K0914.252501 | z rękojeścią | 25 | 26,7 | 25 | 23 | 16 | 10 | 1,7 | M4 x 6 | M4x6 | 20 | 15 | 123° | 12 | 69,5 | 3000 | 150* | | | 792,86 PLN | | K0914.323200 | bez rękojeści | 32 | 34,5 | 32 | 30 | 20 | 13 | 2,5 | M6 x 9 | M6 x 9 | - | 19,5 | 135° | 15 | - | 4000 | 200* | | | 843,22 PLN | | K0914.323201 | z rękojeścią | 32 | 34,5 | 32 | 30 | 20 | 13 | 2,5 | M6 x 9 | M6 x 9 | 25 | 19,5 | 135° | 15 | 103 | 4000 | 200* | | | 918,69 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|