|
|
K0893Tuleje centrujące rozprężne |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Korpus ze stali. Tuleja ze stali utwardzonej.Wersja:Oksydowane.Wskazówka:Dociskacz centrujący umożliwia jednoczesne centrowanie i mocowanie obrabianego detalu. Dociskacz centrujący ma duży zakres mocowania. Typoszereg produktów jest dostępny w zakresie mocowania od Ø12 do Ø30 mm. Aby zwiększyć precyzję osiowania, dociskacz centrujący można zamocować w otworze na średnicy ustalającej (D2). Dokładność centrowania wynosi +/- 0,2 mm. Tuleje centrujące z gwintem wewnętrznym pasują do systemów z siatką otworów M6 (patrz przykład zastosowania).Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Rysunki (przegląd ogólny) |
Nr Zamówienia | Rodzaj gwintu | D | D1 | L2 | D min. | D2 | D3 | H min.
| H maks.
| L min. | SW | SW1 | maks. siła zacisku kN | Maks. moment dokręcania Nm | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0893.0615 | gwint wewnętrzny | 15 | M6 | 4 | 12 | 12 | 11,4 | 22 | 27,5 | 4,8 | 9 | 2,5 | 1,5 | 2,2 | | | 288,65 PLN | | K0893.0619 | gwint wewnętrzny | 19 | M6 | 4 | 15 | 12 | 14 | 24,5 | 32 | 4,8 | 12 | 4 | 2,5 | 6 | | | 288,65 PLN | | K0893.0624 | gwint wewnętrzny | 24 | M6 | 4 | 19 | 12 | 17,8 | 26 | 35 | 4,5 | 15 | 5 | 4 | 10 | | | 313,56 PLN | | K0893.0630 | gwint wewnętrzny | 30 | M6 | 4 | 24 | 12 | 23 | 32 | 44,5 | 7 | 19 | 5 | 4,5 | 10 | | | 313,56 PLN | |
|
Nr Zamówienia | Rodzaj gwintu | D | D1 | L1 | D min. | D3 | H min.
| H maks.
| L min. | SW | SW1 | maks. siła zacisku kN | Maks. moment dokręcania Nm | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0893.061215 | gwint zewnętrzny | 15 | M6 | 12 | 12 | 11,4 | 22 | 27,5 | 4,8 | 9 | 2,5 | 1,5 | 2,2 | | | 318,39 PLN | | K0893.061219 | gwint zewnętrzny | 19 | M6 | 12 | 15 | 14 | 24,5 | 32 | 4,8 | 12 | 4 | 2,5 | 6 | | | 318,39 PLN | | K0893.081624 | gwint zewnętrzny | 24 | M8 | 16 | 19 | 17,8 | 26 | 35 | 4,5 | 15 | 5 | 4 | 10 | | | 275,26 PLN | | K0893.081630 | gwint zewnętrzny | 30 | M8 | 16 | 24 | 23 | 32 | 44,5 | 7 | 19 | 5 | 4,5 | 10 | | | 275,26 PLN | |
|
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|