Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Program produktów

powrót

HYDRAULICZNY

Wysokie siły mogą być generowane przez wytwarzanie ciśnienia oleju. Produkty hydrauliczne oferują możliwość bezpiecznego i precyzyjnego mocowania detali podczas obróbki. Możliwość generowania dużych sił zwarcia i równomiernego ich rozłożenia prowadzi do wzmożenia procesów. Hydrauliczne elementy mocujące stosowane są głównie w urządzeniach rozwiązań automatyki.

Alle HYDRAULICZNY artikelen oproepen

PNEUMATYKA
W tym zróżnicowanym obszarze technologii stosowane są systemy napędzane sprężonym powietrzem. Produkty KIPP sterowane pneumatycznie gwarantują krótsze czasy cykli w porównaniu do produktów napędzanych mechanicznie. Ta linia produktów przekonuje wysokim niezawodnością procesu i dlatego nadaje się do stosowania w automatyce.

Wywołaj wszystkie produkty PNEUMATYKA

WYKRYWALNE

Wykrywalne produkty mogą być szybko i niezawodnie wykrywane przez systemy detekcji dzięki zastosowaniu specjalnego tworzywa sztucznego.

  • Wykrywanie detektorami metalu –  niezawodna detekcja najmniejszych fragmentów
  • Wykrywanie optyczne – łatwa wykrywalność za sprawą ultramarynowego tworzywa sztucznego

Wywołaj wszystkie wykrywalne produkty

FEATUREgrip

Wymyślona przez firmę KIPP nowa linia produktów FEATUREgrip oferuje inteligentne komponenty i rozwiązania, które dysponując możliwościami integracji przesyłanych informacji z siecią nadają się dla przemysłu 4.0.

Celem jest, aby dzięki dostarczaniu dodatkowych informacji komponenty inteligentne przyczyniły się do umożliwienia użytkownikom stabilniejszego, bardziej precyzyjnego i niezawodnego sterowania cyfrowymi procesami produkcji.

Wywołaj wszystkie produkty FEATUREgrip

NOVOnox hygienic

Produkty ze stali nierdzewnej należące do linii NOVOnox hygienic są dostosowane do potrzeb przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, chemicznego i opakowaniowego.

  • Hygienic DESIGN – nowy standard
  • Hygienic USIT® – nowość w zastosowaniach przemysłowych

Wywołaj wszystkie produkty NOVOnox hygienic

TECHNIKI 19’’
Produkty oznaczone tym symbolem nadają się do zastosowania w znormalizowanych systemach 19-calowych. Uchwyty, szyny, Standardowe Elementy Maszyn – wszystkie idealnie sprawdzają się w dziedzinie EPD, technicznej obsłudze imprez, laboratoriach czy centrach obliczeniowych.

Wywołaj wszystkie produkty 19”

STAL NIERDZEWNA
Produkty oznaczone tym symbolem wykonane zostały ze stali nierdzewnej.
Zastosowano tu przeważnie austenityczny stop 1.4305.

Wywołaj wszystkie produkty ze stali nierdzewnej

ESD

Produkty te wykonane są z przewodzącego elektryczność tworzywa sztucznego. Dzięki temu mogą być stosowane w strefach ochrony przed ESD, w których często znajdują się elementy konstrukcyjne wrażliwe na oddziaływania elektrostatyczne.

Wywołaj wszystkie produkty ESD

MEDIgrip

Produkty MEDIgrip nadają się do zastosowania w obszarach podwyższonych wymagań sanitarnych. Elementy manipulacyjne zawierają mikrocząstki srebra, dzięki którym powierzchnia produktu wykazuje działanie antybakteryjne.

Wywołaj wszystkie produkty MEDIgrip

NATUREgrip

Są przyjazne dla środowiska i nie zawierają produktów ropopochodnych. Nasze produkty z serii NATUREgrip wykonane są z bioplastiku. Wytwarzany jest on w całości z surowców odnawialnych.

Wywołaj wszystkie produkty NATUREgrip

NOVOgrip
Nasza linia produktów NOVOgrip to klasyk w dziedzinie tworzyw sztucznych – jest przemyślana aż do najmniejszego detalu. Dopasowane wzornictwo, poręczna forma i korzystny stosunek ceny do jakości. Wszystkie elementy z tworzywa sztucznego są dostępne w rozmaitych połączeniach kolorystycznych i różnych rozmiarach.

Wywołaj wszystkie produkty NOVOgrip

SYMPAtouch
Nazwa określa program – przynajmniej w przypadku SYMPAtouch, naszej linii produktów stworzonej z myślą o maksymalnej ergonomii. Miękki i równocześnie antypoślizgowy materiał idealnie leży w ręce. Gwarantuje pewny chwyt i jest delikatny dla dłoni nawet przy częstym używaniu produktu.

Wywołaj wszystkie produkty SYMPAtouch

Osprzęt do profili aluminiowych

Produkty z tej grupy przeznaczone są do łączenia, zaciskania i mocowania profili aluminiowych.
Elementy te są idealnie dopasowane do wszystkich popularnych profili o szerokości rowka 8 mm lub 10 mm.
Grupa ta, obejmująca łączniki, przeguby, elementy osłonowe, kątowniki i zawiasy, dostarcza wiele możliwości konstrukcyjnych dla PROFILI ALUMINIOWYCH.

Wywołaj wszystkie produkty Wyposażenie

Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl