- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0119Elementy poziomujące nastawne z podkładką wahliwą i nakrętką... |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisWersja:Wersja standardowa ocynkowana galwanicznie, pasywowana na niebiesko. Wersja ze stali nierdzewnej niepowlekana.Wskazówka:Elementy poziomujące nastawne z podkładką wahliwą i nakrętką zabezpieczającą znajdują zastosowanie w miejscach, gdzie montowane i poziomowane są silniki, agregaty, elementy napędowe i linie produkcyjne. Umożliwiają precyzyjne ułożenie podczas montażu skośnych powierzchni, do kąta nachylenia ok.4°. Nakrętka zabezpieczająca służy przy tym do zabezpieczania ustalonej wysokości. Odznaczają się szerokim zakresem regulacji od 10 mm do 39 mm. Statyczne obciążenie dodatkowe F1 jest dostępne po odjęciu siły naprężenia (śruba 8.8, µ m = 0,125) od obciążenia całkowitego F. Wyposażenie:K0691 Podkładki wyrównawcze kuliste. K0787 Klucz hakowy z noskiem, DIN 1810A rozszerzony. PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Materiał korpusu | D | dla śruby | D1 | D2 | H min.
| H maks.
| ΔH | N | M | α | F kN | F1 kN | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0119.1006 | stal po ulepszeniu cieplnym | 6,6 | M6 | M15x1 | 25 | 40 | 50 | 10 | 4 | 2 | 4° | 40 | 36 | | | 337,99 PLN | | K0119.1406 | stal po ulepszeniu cieplnym | 6,6 | M6 | M20x1 | 32 | 49 | 63 | 14 | 4 | 2 | 4° | 65 | 55,7 | | | 374,46 PLN | | K0119.1408 | stal po ulepszeniu cieplnym | 9 | M8 | M20x1 | 32 | 49 | 63 | 14 | 4 | 2 | 4° | 65 | 48 | | | 374,46 PLN | | K0119.1410 | stal po ulepszeniu cieplnym | 11 | M10 | M20x1 | 32 | 49 | 63 | 14 | 4 | 2 | 4° | 65 | 37,9 | | | 374,46 PLN | | K0119.1810 | stal po ulepszeniu cieplnym | 11 | M10 | M30x1,5 | 45 | 61 | 79 | 18 | 5 | 2 | 4° | 120 | 92,9 | | | 420,11 PLN | | K0119.1812 | stal po ulepszeniu cieplnym | 13,5 | M12 | M30x1,5 | 45 | 61 | 79 | 18 | 5 | 2 | 4° | 120 | 80,4 | | | 420,11 PLN | | K0119.1816 | stal po ulepszeniu cieplnym | 17,5 | M16 | M30x1,5 | 45 | 61 | 79 | 18 | 5 | 2 | 4° | 120 | 45,5 | | | 420,11 PLN | | K0119.2316 | stal po ulepszeniu cieplnym | 17,5 | M16 | M40x1,5 | 58 | 79 | 102 | 23 | 6 | 2,5 | 4° | 210 | 136 | | | 516,83 PLN | | K0119.2320 | stal po ulepszeniu cieplnym | 22 | M20 | M40x1,5 | 58 | 79 | 102 | 23 | 6 | 2,5 | 4° | 210 | 90 | | | 516,83 PLN | | K0119.2324 | stal po ulepszeniu cieplnym | 26 | M24 | M40x1,5 | 58 | 79 | 102 | 23 | 6 | 2,5 | 4° | 210 | 37 | | | 516,83 PLN | | K0119.2920 | stal po ulepszeniu cieplnym | 22 | M20 | M50x1,5 | 70 | 94 | 123 | 29 | 6 | 2,5 | 4° | 330 | 210 | | | 686,00 PLN | | K0119.2924 | stal po ulepszeniu cieplnym | 26 | M24 | M50x1,5 | 70 | 94 | 123 | 29 | 6 | 2,5 | 4° | 330 | 157 | | | 686,00 PLN | | K0119.2930 | stal po ulepszeniu cieplnym | 33 | M30 | M50x1,5 | 70 | 94 | 123 | 29 | 6 | 2,5 | 4° | 330 | 53 | | | 686,00 PLN | | K0119.3924 | stal po ulepszeniu cieplnym | 26 | M24 | M60x2 | 80 | 105 | 144 | 39 | 7 | 3 | 4° | 495 | 322 | | | 939,73 PLN | | K0119.3930 | stal po ulepszeniu cieplnym | 33 | M30 | M60x2 | 80 | 105 | 144 | 39 | 7 | 3 | 4° | 495 | 218 | | | 939,73 PLN | | K0119.10061 | stal nierdzewna | 6,6 | M6 | M15x1 | 25 | 40 | 50 | 10 | 4 | 2 | 4° | 27,1 | 24,14 | | | 375,97 PLN | | K0119.14061 | stal nierdzewna | 6,6 | M6 | M20x1 | 32 | 49 | 63 | 14 | 4 | 2 | 4° | 43,4 | 36,56 | | | 422,90 PLN | | K0119.14081 | stal nierdzewna | 9 | M8 | M20x1 | 32 | 49 | 63 | 14 | 4 | 2 | 4° | 43,4 | 30,86 | | | 422,90 PLN | | K0119.14101 | stal nierdzewna | 11 | M10 | M20x1 | 32 | 49 | 63 | 14 | 4 | 2 | 4° | 43,4 | 23,41 | | | 411,00 PLN | | K0119.18101 | stal nierdzewna | 11 | M10 | M30x1,5 | 45 | 61 | 79 | 18 | 5 | 2 | 4° | 84 | 64,01 | | | 469,89 PLN | | K0119.18121 | stal nierdzewna | 13,5 | M12 | M30x1,5 | 45 | 61 | 79 | 18 | 5 | 2 | 4° | 84 | 54,82 | | | 469,89 PLN | | K0119.18161 | stal nierdzewna | 17,5 | M16 | M30x1,5 | 45 | 61 | 79 | 18 | 5 | 2 | 4° | 84 | 28,9 | | | 469,89 PLN | | K0119.23161 | stal nierdzewna | 17,5 | M16 | M40x1,5 | 58 | 79 | 102 | 23 | 6 | 2,5 | 4° | 148 | 92,9 | | | 618,68 PLN | | K0119.23201 | stal nierdzewna | 22 | M20 | M40x1,5 | 58 | 79 | 102 | 23 | 6 | 2,5 | 4° | 148 | 59,08 | | | 618,68 PLN | | K0119.23241 | stal nierdzewna | 26 | M24 | M40x1,5 | 58 | 79 | 102 | 23 | 6 | 2,5 | 4° | 148 | 20,3 | | | 618,68 PLN | | K0119.29201 | stal nierdzewna | 22 | M20 | M50x1,5 | 70 | 94 | 123 | 29 | 6 | 2,5 | 4° | 225 | 136,08 | | | 969,54 PLN | | K0119.29241 | stal nierdzewna | 26 | M24 | M50x1,5 | 70 | 94 | 123 | 29 | 6 | 2,5 | 4° | 225 | 97,3 | | | 969,54 PLN | | K0119.29301 | stal nierdzewna | 33 | M30 | M50x1,5 | 70 | 94 | 123 | 29 | 6 | 2,5 | 4° | 225 | 20,6 | | | 969,54 PLN | | K0119.39241 | stal nierdzewna | 26 | M24 | M60x2 | 80 | 105 | 144 | 39 | 7 | 3 | 4° | 323 | 195,3 | | | 1 339,14 PLN | | K0119.39301 | stal nierdzewna | 33 | M30 | M60x2 | 80 | 105 | 144 | 39 | 7 | 3 | 4° | 323 | 118,6 | | | 1 339,14 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|