Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Obudowa stalowa.
Kulki i sprężyna ze stali nierdzewnej.
Wersja:Obudowa niklowana.
Kulki ulepszane cieplnie.
Wskazówka:3 kulki we wnętrzu tulei trzymają trzpień blokujący z podaną siłą mocującą.
Możliwość montażowa1: grubość płyt min. 6 mm.
Możliwość montażowa 2: grubość płyt maks. 10 mm.
Możliwość montażowa 3: grubość płyt >10 mm.
Możliwość montażowa 4: otwór nieprzelotowy.
Na zapytanie:Odpowiednia nakrętka.Wyposażenie:Trzpień blokujący K1067.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1066 Tuleja 387 kB
 Wskazówka techniczna 173 kB

Rysunki

Tuleja
Tuleja

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaSiła zacisku
N
Siła ścinania
kN
Odporność
termiczna
CADOsp.CenaZamów
K1066.771,8≤180 °C 89,79 PLN
K1066.15151,8≤180 °C 89,79 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl