Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Zamek z kluczem, ze stali nierdzewnej
K1107

Zamek z kluczem, ze stali nierdzewnej

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:

Zamek: stal nierdzewna 1.4401.
Języczek: stal nierdzewna 1.4301.

Wersja:Z połyskiem.Wskazówka:Zamek na klucz prawy lub lewy, kąt zamykania 90°. Zamek może być wbudowany w postaci wstępnie zmontowanego zespołu. Zamykany zamek obrotowy wyposażony jest w 2 klucze. Klucz może być wyjmowany w obu pozycjach (otwarcia i zamknięcia). Zamknięcie jest ujednolicone, tzn. każdy zamek może być otwierany za pomocą tego samego klucza (zamknięcie 1333).

Języczek w żądanej wersji należy zamówić osobno. Z zamkiem można zestawić każdy języczek.
Cechy szczególne:
Stal nierdzewnaRoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1107 Zamek z kluczem, ze stali nierdzewnej 213 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Zamek z kluczem, ze stali nierdzewnej

Zamek z kluczem, ze stali nierdzewnej

Więcej informacji

Rysunki

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaUruchomienieH

SWCADOsp.CenaZamów
K1107.186klucz, w systemie jednego klucza1827 226,31 PLN

Języczek do zamka

Więcej informacji

Rysunki

Języczek do zamka

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaMateriał
korpusu
A
przy długości obudowy
H=18
CADOsp.CenaZamów
K1114.245X180stal nierdzewna18 12,90 PLN
K1114.245X200stal nierdzewna20 12,90 PLN
K1114.245X240stal nierdzewna24 12,90 PLN
K1114.245X280stal nierdzewna28 12,90 PLN
K1114.245X320stal nierdzewna32 12,90 PLN
K1114.245X340stal nierdzewna34 12,90 PLN
K1114.245X360stal nierdzewna36 12,90 PLN
K1114.245X380stal nierdzewna38 12,90 PLN
K1114.245X400stal nierdzewna40 12,90 PLN
K1114.245X420stal nierdzewna42 12,90 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl