Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Obudowa i pokrętło, cynkowy odlew ciśnieniowy.
Języczek ze stali.
Wersja:Obudowa i pokrętło, chromowane.
Języczek, ocynkowany.
Wskazówka:Stopień ochrony IP65. Jest on zapewniany przez dodatkowy o-ring pod gniazdem klucza oraz uszczelkę płaską umieszczoną na obudowie. Zamek może być wbudowany w postaci wstępnie zmontowanego zespołu. Języczek w żądanej wersji należy zamówić osobno. Z zamkiem można zestawić każdy języczek.Wyposażenie:Klucze nasadowe K0535Wskazówka dotycząca planu:
Uruchomienie:
a) Czworokąt 8 mm
b) Szczelina
c) Profil dwuskrzydłowy 3 mm
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1113 Zamek wersja długa 229 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Zamek w wersji długiej

Więcej informacji

Rysunki

Zamek w wersji długiej

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaH

UruchomienieSWCADOsp.CenaZamów
K1113.1830130czworokąt 8 mm27 40,88 PLN
K1113.4030130profil dwuskrzydlowy 3 mm27 47,46 PLN
K1113.2030130szczelina27 52,37 PLN
K1113.1840140czworokąt 8 mm27 40,88 PLN
K1113.4040140profil dwuskrzydlowy 3 mm27 47,46 PLN
K1113.2040140szczelina27 52,37 PLN
K1113.1850150czworokąt 8 mm27 40,88 PLN
K1113.4050150profil dwuskrzydlowy 3 mm27 47,46 PLN
K1113.2050150szczelina27 52,37 PLN

Języczek do zamka ze stali

Więcej informacji

Rysunki

Języczek do zamka ze stali

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaMateriał
korpusu
A
przy długości obudowy
H=18
A
przy długości obudowy
H=30
A
przy długości obudowy
H=40
A
przy długości obudowy
H=50
L

CADOsp.CenaZamów
K1114.135X160stal1628384835 3,11 PLN
K1114.135X180stal1830405035 3,11 PLN
K1114.135X200stal2032425235 3,11 PLN
K1114.135X220stal2234445435 3,11 PLN
K1114.135X240stal2436465635 3,11 PLN
K1114.145X040stal416263645 3,11 PLN
K1114.145X060stal618283845 3,11 PLN
K1114.145X080stal820304045 3,11 PLN
K1114.145X100stal1022324245 3,11 PLN
K1114.145X120stal1224344445 3,11 PLN
K1114.145X140stal1426364645 3,11 PLN
K1114.145X160stal1628384845 3,11 PLN
K1114.145X180stal1830405045 3,11 PLN
K1114.145X200stal2032425245 3,11 PLN
K1114.145X220stal2234445445 3,11 PLN
K1114.145X240stal2436465645 3,11 PLN
K1114.145X260stal2638485845 3,11 PLN
K1114.145X280stal2840506045 3,11 PLN
K1114.145X300stal3042526245 3,11 PLN
K1114.145X320stal3244546445 3,11 PLN
K1114.145X340stal3446566645 3,11 PLN
K1114.145X360stal3648586845 3,52 PLN
K1114.145X380stal3850607045 3,52 PLN
K1114.145X400stal4052627245 3,52 PLN
K1114.145X420stal4254647445 3,52 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl