Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisMateriał:Termoplast wzmocniony włóknem szklanym.
Tuleja gwintowana z mosiądzu.
Trzpień gwintowany ze stali.
Wersja:Uchwyt czarny.
Trzpień gwintowany ocynkowany.
Wskazówka dotycząca planu:
Forma D: z tuleją gwintowaną, bez pokrywy
Forma K: z tuleją gwintowaną
Forma L: z gwintem zewnętrznym
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1090 Pokrętła gwiaździste 154 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Pokrętła gwiaździste

Pokrętła gwiaździste, forma D, z tuleją gwintowaną, bez pokrywy

Więcej informacji

Rysunki

Pokrętła gwiaździste, forma D, z tuleją gwintowaną, bez pokrywy

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaForma

DD1D2D6HH3TT1CADOsp.CenaZamów
K1090.53005DM53015112211184 5,68 PLN
K1090.53006DM63015112211184 5,08 PLN
K1090.53008DM83015112211184 5,24 PLN
K1090.54006DM6401712,524,512,5186 7,88 PLN
K1090.54008DM8401712,524,512,5186 7,94 PLN
K1090.54010DM10401712,524,512,5186 8,64 PLN
K1090.55008DM85020142915,51811 10,10 PLN
K1090.55010DM105020142915,51811 10,80 PLN
K1090.55012DM1250201429141811 11,56 PLN
K1090.56010DM10602416,534181816 12,05 PLN
K1090.56012DM12602416,534181816 12,91 PLN

Pokrętła gwiaździste, forma K, z tuleją gwintowaną

Więcej informacji

Rysunki

Pokrętła gwiaździste, forma K, z tuleją gwintowaną

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaForma

DD1D2D6HH3TT1CADOsp.CenaZamów
K1090.23005KM5301592211141,5 4,86 PLN
K1090.23006KM6301592211101,5 5,29 PLN
K1090.24006KM640171224,512161 7,62 PLN
K1090.24008KM840171224,512141 7,62 PLN
K1090.24010KM1040171224,512141 8,05 PLN
K1090.25008KM8502014,52915,5141,5 8,59 PLN
K1090.25010KM10502014,52915,5141,5 9,35 PLN
K1090.25012KM12502014,52915,5181,5 11,51 PLN
K1090.26010KM106024183418211,5 12,96 PLN
K1090.26012KM126024183418181,5 13,67 PLN

Pokrętła gwiaździste, forma L, z gwintem zewnętrznym

Więcej informacji

Rysunki

Pokrętła gwiaździste, forma L, z gwintem zewnętrznym

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaForma

DD1D2D6HH3T1LCADOsp.CenaZamów
K1090.43006X16LM63015922111,516 5,29 PLN
K1090.43006X20LM63015922111,520 5,68 PLN
K1090.43006X30LM63015922111,530 5,68 PLN
K1090.43008X16LM83015922111,516 5,40 PLN
K1090.43008X20LM83015922111,520 5,68 PLN
K1090.43008X30LM83015922111,530 6,05 PLN
K1090.43008X40LM83015922111,540 6,22 PLN
K1090.44006X16LM640171224,512,5116 6,86 PLN
K1090.44006X20LM640171224,512,5120 7,02 PLN
K1090.44006X30LM640171224,512,5130 7,08 PLN
K1090.44006X40LM640171224,512,5140 7,19 PLN
K1090.44008X20LM840171224,512,5120 7,08 PLN
K1090.44008X30LM840171224,512,5130 7,34 PLN
K1090.44008X40LM840171224,512,5140 7,62 PLN
K1090.44008X50LM840171224,512,5150 7,73 PLN
K1090.45008X20LM8502014,529151,520 8,64 PLN
K1090.45008X30LM8502014,529151,530 8,92 PLN
K1090.45008X40LM8502014,529151,540 8,96 PLN
K1090.45010X20LM10502014,529151,520 9,35 PLN
K1090.45010X30LM10502014,529151,530 9,50 PLN
K1090.45010X40LM10502014,529151,540 9,83 PLN
K1090.45010X50LM10502014,529151,550 10,26 PLN
K1090.46010X20LM1060241834181,520 12,05 PLN
K1090.46010X30LM1060241834181,530 12,42 PLN
K1090.46010X40LM1060241834181,540 12,59 PLN
K1090.46010X50LM1060241834181,550 13,07 PLN
K1090.46012X20LM1260241834181,520 12,20 PLN
K1090.46012X30LM1260241834181,530 12,59 PLN
K1090.46012X40LM1260241834181,540 12,70 PLN
K1090.46012X50LM1260241834181,550 13,34 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl