Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego ergonomiczne z gwintem zewnętrznym, wstawka gwintowa stalowa pasywowana na niebiesko
K0981

Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego ergonomiczne z gwintem...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Uchwyt: Komponent twardy ze wzmocnionego tworzywa sztucznego z pierścieniem zębatym z cynkowego odlewu ciśnieniowego.
Komponent miękki z termoplastycznego elastomeru.
Części stalowe: klasa wytrzymałości 5.8.
Wersja:Części stalowe pasywowane na niebiesko.Wskazówka:Seryjnie wykonywane są w kombinacji kolorów:
czarny RAL 9011 (komponent twardy) oraz
ciemnoszary RAL 7021 (komponent miękki).

Komponent miękki sprawia, że część chwytowa dobrze leży w dłoni. Zamknięta konstrukcja zapewnia wystarczającą ochronę przed zanieczyszczeniem. Podczas opracowywania konstrukcji szczególną uwagę zwrócono na ergonomię uchwytu.

Przycisk ułatwia odblokowanie i umożliwia w ten sposób łatwe przestawienie uchwytu.

Dla L ≥ 60 mm sługość gwintu wynosi 60 mm.
Na zapytanie:Inne gwinty zewnętrzne, długości śrub, zestawy kolorów i wyposażenie dodatkowe. Rozmiar „H1” dostępny w innych długościach na życzenie klienta za dopłatą.Cechy szczególne:
 RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0981 Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego ergonomiczne z gwintem zewnętrznym, wstawka gwintowa stalowa pasywowana na niebiesko 325 kB

Rysunki

Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego ergonomiczne z gwintem zewnętrznym, wstawka gwintowa stalowa pasywowana na niebiesko

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaRozmiarXDD1

HH1H2H3H4AA1BLiczba
zębów
LCADOsp.CenaZamów
K0981.3081X153M81630,555,61037,376,58188,599,5202215 30,46 PLN
K0981.3081X203M81630,555,61037,376,58188,599,5202220 30,46 PLN
K0981.3081X253M81630,555,61037,376,58188,599,5202225 30,46 PLN
K0981.3081X303M81630,555,61037,376,58188,599,5202230 30,46 PLN
K0981.3081X353M81630,555,61037,376,58188,599,5202235 32,61 PLN
K0981.3081X403M81630,555,61037,376,58188,599,5202240 32,61 PLN
K0981.3081X453M81630,555,61037,376,58188,599,5202245 32,61 PLN
K0981.3081X503M81630,555,61037,376,58188,599,5202250 32,61 PLN
K0981.3081X553M81630,555,61037,376,58188,599,5202255 32,61 PLN
K0981.3081X603M81630,555,61037,376,58188,599,5202260 32,61 PLN
K0981.3101X153M101630,555,61037,376,58188,599,5202215 30,46 PLN
K0981.3101X203M101630,555,61037,376,58188,599,5202220 30,46 PLN
K0981.3101X253M101630,555,61037,376,58188,599,5202225 30,46 PLN
K0981.3101X303M101630,555,61037,376,58188,599,5202230 30,46 PLN
K0981.3101X353M101630,555,61037,376,58188,599,5202235 32,61 PLN
K0981.3101X403M101630,555,61037,376,58188,599,5202240 32,61 PLN
K0981.3101X453M101630,555,61037,376,58188,599,5202245 32,61 PLN
K0981.3101X503M101630,555,61037,376,58188,599,5202250 32,61 PLN
K0981.3101X553M101630,555,61037,376,58188,599,5202255 32,61 PLN
K0981.3101X603M101630,555,61037,376,58188,599,5202260 32,61 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl