Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego ergonomiczne z gwintem zewnętrznym, wstawka gwintowa ze stali nierdzewnej
K0982

Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego ergonomiczne z gwintem...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Uchwyt:
Komponent twardy ze wzmocnionego tworzywa sztucznego z pierścieniem zębatym z cynkowego odlewu ciśnieniowego.
Komponent miękki z termoplastycznego elastomeru.
Części stalowe: nierdzewne, 1.4305.
Wersja:Części stalowe – z połyskiem.Wskazówka:Seryjnie wykonywane są w kombinacji kolorów:
czarny RAL 9011 (komponent twardy) oraz
ciemnoszary RAL 7021 (komponent miękki).

Komponent miękki sprawia, że część chwytowa dobrze leży w dłoni. Zamknięta konstrukcja zapewnia wystarczającą ochronę przed zanieczyszczeniem. Podczas opracowywania konstrukcji szczególną uwagę zwrócono na ergonomię uchwytu.

Przycisk ułatwia odblokowanie i umożliwia w ten sposób łatwe przestawienie uchwytu.

Dla L ≥ 60 mm sługość gwintu wynosi 60 mm.
Na zapytanie:Inne gwinty zewnętrzne, długości śrub, zestawy kolorów i wyposażenie dodatkowe. Rozmiar „H1” dostępny w innych długościach na życzenie klienta za dopłatą.Cechy szczególne:
 RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0982 Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego ergonomiczne z gwintem zewnętrznym, wstawka gwintowa ze stali nierdzewnej 322 kB

Rysunki

Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego ergonomiczne z gwintem zewnętrznym, wstawka gwintowa ze stali nierdzewnej

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaXDD1

HH1H2H3H4AA1BLiczba
zębów
LCADOsp.CenaZamów
K0982.3081X20M81630,555,61037,376,58188,599,5202220 48,42 PLN
K0982.3081X25M81630,555,61037,376,58188,599,5202225 48,42 PLN
K0982.3081X30M81630,555,61037,376,58188,599,5202230 48,42 PLN
K0982.3081X40M81630,555,61037,376,58188,599,5202240 51,84 PLN
K0982.3081X50M81630,555,61037,376,58188,599,5202250 51,84 PLN
K0982.3081X60M81630,555,61037,376,58188,599,5202260 51,84 PLN
K0982.3101X20M101630,555,61037,376,58188,599,5202220 48,42 PLN
K0982.3101X25M101630,555,61037,376,58188,599,5202225 48,42 PLN
K0982.3101X30M101630,555,61037,376,58188,599,5202230 48,42 PLN
K0982.3101X40M101630,555,61037,376,58188,599,5202240 51,84 PLN
K0982.3101X50M101630,555,61037,376,58188,599,5202250 51,84 PLN
K0982.3101X60M101630,555,61037,376,58188,599,5202260 51,84 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl