Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego ergonomiczne z gwintem wewnętrznym, wstawka gwintowa stalowa pasywowana na niebiesko
K0981

Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego ergonomiczne z gwintem...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Uchwyt: Komponent twardy ze wzmocnionego tworzywa sztucznego z pierścieniem zębatym z cynkowego odlewu ciśnieniowego.
Komponent miękki z termoplastycznego elastomeru.
Części stalowe: klasa wytrzymałości 5.8.
Wersja:Części stalowe pasywowane na niebiesko.Wskazówka:Seryjnie wykonywane są w kombinacji kolorów:
czarny RAL 9011 (komponent twardy) oraz
ciemnoszary RAL 7021 (komponent miękki).

Komponent miękki sprawia, że część chwytowa dobrze leży w dłoni. Zamknięta konstrukcja zapewnia wystarczającą ochronę przed zanieczyszczeniem. Podczas opracowywania konstrukcji szczególną uwagę zwrócono na ergonomię uchwytu.

Przycisk ułatwia odblokowanie i umożliwia w ten sposób łatwe przestawienie uchwytu.
Na zapytanie:Inne gwinty wewnętrzne, kolory oraz wykonania specjalne.
Wymiar „H1” – na życzenie inna długość, za dopłatą.
Cechy szczególne:
 RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0981 Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego ergonomiczne z gwintem wewnętrznym, wstawka gwintowa stalowa pasywowana na niebiesko 324 kB

Rysunki

Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego ergonomiczne z gwintem wewnętrznym, wstawka gwintowa stalowa pasywowana na niebiesko

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaXTDD1

HH1H2H3H4AA1BLiczba
zębów
CADOsp.CenaZamów
K0981.3081M8141630,555,61037,376,58188,599,52022 28,67 PLN
K0981.3101M10141630,555,61037,376,58188,599,52022 28,67 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl