Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Korbki ze stali nierdzewnej z rękojeścią obrotową
K0999

Korbki ze stali nierdzewnej z rękojeścią obrotową

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisWersja:Z połyskiem.Wskazówka:Podobne do DIN 469.Cechy szczególne:
Stal nierdzewnaRoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0999 Korbki ze stali nierdzewnej z rękojeścią obrotową 119 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Korbki ze stali nierdzewnej z rękojeścią obrotową

Korbki ze stali nierdzewnej, z rękojeścią obrotową, z otworem pasowanym

Więcej informacji

Rysunki

Korbki ze stali nierdzewnej, z rękojeścią obrotową, z otworem pasowanym

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaWersja 1Wersja 2AD

D2D3D7HH1H2H3H4LCADOsp.CenaZamów
K0999.3110otwór pasowanybez otworu poprzecznego80241016-82602213,4-100 158,21 PLN
K0999.3212otwór pasowanybez otworu poprzecznego100281220-98722616-124 194,64 PLN
K0999.3314otwór pasowanybez otworu poprzecznego125301426-118902815,8-153 245,77 PLN
K0999.3417otwór pasowanybez otworu poprzecznego160341726-122903219,6-190 285,41 PLN

Korbki ze stali nierdzewnej, z rękojeścią obrotową, z czworokątem wewnętrznym

Więcej informacji

Rysunki

Korbki ze stali nierdzewnej, z rękojeścią obrotową, z czworokątem wewnętrznym

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaWersja 1Wersja 2AD

D3D7HH1H2H3H4LSWCADOsp.CenaZamów
K0999.4110czworokąt wewnętrznybez otworu poprzecznego802416-82602213,4-10010 160,28 PLN
K0999.4212czworokąt wewnętrznybez otworu poprzecznego1002820-98722616-12412 198,62 PLN
K0999.4314czworokąt wewnętrznybez otworu poprzecznego1253026-118902815,8-15314 250,99 PLN
K0999.4417czworokąt wewnętrznybez otworu poprzecznego1603426-122903219,6-19017 288,20 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl