- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
OpisMateriał:Stal automatowa.Wersja:Utwardzone dyfuzyjnie i oksydowane.Wskazówka:Nóżki służą jako zderzaki, opory i dociski w przyrządach oraz ogólnie w obrabiarkach i urządzeniach.Wskazówka dotycząca planu:Typ A: Gwint zewnętrzny i powierzchnia gładka Typ B: Gwint zewnętrzny i powierzchnia kulista Typ C: Gwint zewnętrzny i powierzchnia ryflowana Typ K: Gwint zewnętrzny i powierzchnia ryflowana z węglika spiekanego Typ L: Gwint zewnętrzny i wstawka z POM Typ D: Gwint wewnętrzny i powierzchnia gładka Typ E: Gwint wewnętrzny i powierzchnia kulista Typ F: Gwint wewnętrzny i powierzchnia ryflowana PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Rysunki (przegląd ogólny) |
Nr Zamówienia | Forma | B | D1 | G | H | E | SW | Maks. moment dokręcania Nm | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0298.108 | A | 8 | 13 | M6 | 8 | 14,4 | 13 | 8,5 | | | 53,57 PLN | | K0298.1104 | A | 10 | 13 | M6 | 10 | 14,4 | 13 | 8,5 | | | 56,72 PLN | | K0298.1081 | A | 10 | 17 | M8 | 8 | 19,4 | 17 | 18 | | | 59,88 PLN | | K0298.1101 | A | 10 | 17 | M8 | 10 | 19,4 | 17 | 18 | | | 64,85 PLN | | K0298.1103 | A | 12 | 19 | M10 | 10 | 21,9 | 19 | 32 | | | 66,76 PLN | | K0298.1152 | A | 12 | 19 | M10 | 15 | 21,9 | 19 | 32 | | | 66,76 PLN | | K0298.110 | A | 14 | 22 | M12 | 10 | 25,2 | 22 | 60 | | | 72,40 PLN | | K0298.115 | A | 14 | 22 | M12 | 15 | 25,2 | 22 | 60 | | | 72,40 PLN | | K0298.1151 | A | 19 | 30 | M16 | 15 | 33 | 30 | 140 | | | 168,81 PLN | | K0298.1201 | A | 19 | 30 | M16 | 20 | 33 | 30 | 140 | | | 172,64 PLN | |
|
Nr Zamówienia | Forma | B | G | H | E | SW | Maks. moment dokręcania Nm | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0298.208 | B | 8 | M6 | 8 | 14,4 | 13 | 8,5 | | | 44,61 PLN | | K0298.2104 | B | 10 | M6 | 10 | 14,4 | 13 | 8,5 | | | 47,30 PLN | | K0298.2081 | B | 10 | M8 | 8 | 19,4 | 17 | 18 | | | 49,89 PLN | | K0298.2101 | B | 10 | M8 | 10 | 19,4 | 17 | 18 | | | 53,98 PLN | | K0298.2103 | B | 12 | M10 | 10 | 21,9 | 19 | 32 | | | 57,65 PLN | | K0298.2152 | B | 12 | M10 | 15 | 21,9 | 19 | 32 | | | 57,65 PLN | | K0298.210 | B | 14 | M12 | 10 | 25,2 | 22 | 60 | | | 62,00 PLN | | K0298.215 | B | 14 | M12 | 15 | 25,2 | 22 | 60 | | | 63,34 PLN | | K0298.2151 | B | 19 | M16 | 15 | 33 | 30 | 140 | | | 125,91 PLN | | K0298.2201 | B | 19 | M16 | 20 | 33 | 30 | 140 | | | 129,12 PLN | |
|
Nr Zamówienia | Forma | B | D1 | G | H | E | SW | Maks. moment dokręcania Nm | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0298.308 | C | 8 | 13 | M6 | 8 | 14,4 | 13 | 8,5 | | | 51,19 PLN | | K0298.3102 | C | 10 | 13 | M6 | 10 | 14,4 | 13 | 8,5 | | | 54,19 PLN | | K0298.3081 | C | 10 | 17 | M8 | 8 | 19,4 | 17 | 18 | | | 57,13 PLN | | K0298.3101 | C | 10 | 17 | M8 | 10 | 19,4 | 17 | 18 | | | 61,85 PLN | | K0298.3103 | C | 12 | 19 | M10 | 10 | 21,9 | 19 | 32 | | | 64,89 PLN | | K0298.3152 | C | 12 | 19 | M10 | 15 | 21,9 | 19 | 32 | | | 64,89 PLN | | K0298.310 | C | 14 | 22 | M12 | 10 | 25,2 | 22 | 60 | | | 65,83 PLN | | K0298.315 | C | 14 | 22 | M12 | 15 | 25,2 | 22 | 60 | | | 65,83 PLN | | K0298.3151 | C | 19 | 30 | M16 | 15 | 33 | 30 | 140 | | | 157,07 PLN | | K0298.3201 | C | 19 | 30 | M16 | 20 | 33 | 30 | 140 | | | 161,83 PLN | |
|
Nóżki z gwintem zewnętrznym i powierzchnią rowkowaną, węglik spiekany, typ K |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Forma | B | D1 | G | H | E | SW | Maks. moment dokręcania Nm | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0298.7101 | K | 10 | 17 | M8 | 10 | 19,4 | 17 | 18 | | | 149,72 PLN | | K0298.710 | K | 14 | 22 | M12 | 10 | 25,2 | 22 | 60 | | | 183,15 PLN | | K0298.715 | K | 14 | 22 | M12 | 15 | 25,2 | 22 | 60 | | | 184,39 PLN | | K0298.7151 | K | 19 | 30 | M16 | 15 | 33 | 30 | 140 | | | 300,31 PLN | | K0298.7201 | K | 19 | 30 | M16 | 20 | 33 | 30 | 140 | | | 302,43 PLN | |
|
|
Nr Zamówienia | Forma | D1 | G | H | T | E | SW | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0298.410 | D | 13 | M6 | 10 | 6 | 14,4 | 13 | | | 45,54 PLN | | K0298.4151 | D | 13 | M6 | 15 | 10 | 14,4 | 13 | | | 48,19 PLN | | K0298.4101 | D | 17 | M8 | 10 | 6 | 19,4 | 17 | | | 50,77 PLN | | K0298.415 | D | 17 | M8 | 15 | 6 | 19,4 | 17 | | | 55,02 PLN | | K0298.4251 | D | 17 | M8 | 25 | 16 | 19,4 | 17 | | | 61,43 PLN | | K0298.4201 | D | 19 | M10 | 20 | 10 | 21,9 | 19 | | | 57,65 PLN | | K0298.4302 | D | 19 | M10 | 30 | 15 | 21,9 | 19 | | | 59,62 PLN | | K0298.4401 | D | 19 | M10 | 40 | 15 | 21,9 | 19 | | | 64,17 PLN | | K0298.420 | D | 22 | M12 | 20 | 10 | 25,2 | 22 | | | 58,48 PLN | | K0298.425 | D | 22 | M12 | 25 | 15 | 25,2 | 22 | | | 60,03 PLN | | K0298.430 | D | 22 | M12 | 30 | 20 | 25,2 | 22 | | | 61,43 PLN | | K0298.440 | D | 22 | M12 | 40 | 25 | 25,2 | 22 | | | 64,64 PLN | | K0298.450 | D | 22 | M12 | 50 | 25 | 25,2 | 22 | | | 67,13 PLN | | K0298.4301 | D | 30 | M16 | 30 | 20 | 33 | 30 | | | 153,55 PLN | | K0298.4501 | D | 30 | M16 | 50 | 25 | 33 | 30 | | | 168,81 PLN | |
|
Nóżki pozycjonujące z gwintem wewnętrznym i powierzchnią kulistą, forma E |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Forma | G | H | T | E | SW | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0298.510 | E | M6 | 10 | 6 | 14,4 | 13 | | | 37,52 PLN | | K0298.5151 | E | M6 | 15 | 10 | 14,4 | 13 | | | 39,74 PLN | | K0298.5101 | E | M8 | 10 | 6 | 19,4 | 17 | | | 42,02 PLN | | K0298.515 | E | M8 | 15 | 6 | 19,4 | 17 | | | 45,39 PLN | | K0298.5251 | E | M8 | 25 | 16 | 19,4 | 17 | | | 46,94 PLN | | K0298.5201 | E | M10 | 20 | 10 | 21,9 | 19 | | | 49,78 PLN | | K0298.5302 | E | M10 | 30 | 15 | 21,9 | 19 | | | 51,75 PLN | | K0298.5401 | E | M10 | 40 | 15 | 21,9 | 19 | | | 55,02 PLN | | K0298.520 | E | M12 | 20 | 10 | 25,2 | 22 | | | 50,09 PLN | | K0298.525 | E | M12 | 25 | 15 | 25,2 | 22 | | | 50,36 PLN | | K0298.530 | E | M12 | 30 | 20 | 25,2 | 22 | | | 52,27 PLN | | K0298.540 | E | M12 | 40 | 25 | 25,2 | 22 | | | 55,53 PLN | | K0298.550 | E | M12 | 50 | 25 | 25,2 | 22 | | | 58,27 PLN | | K0298.5301 | E | M16 | 30 | 20 | 33 | 30 | | | 111,73 PLN | | K0298.5501 | E | M16 | 50 | 25 | 33 | 30 | | | 116,02 PLN | |
|
Nóżki pozycjonujące z gwintem wewnętrznym i powierzchnią ryflowaną, forma F |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Forma | D1 | G | H | T | E | SW | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0298.610 | F | 13 | M6 | 10 | 6 | 14,4 | 13 | | | 42,44 PLN | | K0298.6151 | F | 13 | M6 | 15 | 10 | 14,4 | 13 | | | 46,06 PLN | | K0298.6101 | F | 17 | M8 | 10 | 6 | 19,4 | 17 | | | 48,70 PLN | | K0298.615 | F | 17 | M8 | 15 | 6 | 19,4 | 17 | | | 52,58 PLN | | K0298.6251 | F | 17 | M8 | 25 | 16 | 19,4 | 17 | | | 53,88 PLN | | K0298.6201 | F | 19 | M10 | 20 | 10 | 21,9 | 19 | | | 53,72 PLN | | K0298.6302 | F | 19 | M10 | 30 | 15 | 21,9 | 19 | | | 55,64 PLN | | K0298.6401 | F | 19 | M10 | 40 | 15 | 21,9 | 19 | | | 59,62 PLN | | K0298.620 | F | 22 | M12 | 20 | 10 | 25,2 | 22 | | | 53,98 PLN | | K0298.625 | F | 22 | M12 | 25 | 15 | 25,2 | 22 | | | 55,53 PLN | | K0298.630 | F | 22 | M12 | 30 | 20 | 25,2 | 22 | | | 56,26 PLN | | K0298.640 | F | 22 | M12 | 40 | 25 | 25,2 | 22 | | | 60,03 PLN | | K0298.650 | F | 22 | M12 | 50 | 25 | 25,2 | 22 | | | 63,34 PLN | | K0298.6301 | F | 30 | M16 | 30 | 20 | 33 | 30 | | | 141,54 PLN | | K0298.6501 | F | 30 | M16 | 50 | 25 | 33 | 30 | | | 148,32 PLN | |
|
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|