- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0136Łączniki zaciskowe |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Tulejka i sworzeń, stalowa. Element zaciskowy z aluminium o dużej wytrzymałości. Uchwyt motylkowy z termoplastu, ciemnoszary.Wersja:Tulejka i sworzeń chromowane na wysoki połysk. Element zaciskowy anodowany na czarno.Wskazówka:Bezstopniowa regulacja. Szybki zacisk dzięki użyciu śruby motylkowej.Na zapytanie:Różne kombinacje średnic D i D1.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Rozmiar | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | L | L1 | L2 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0136.0606 | 1 | 6 | 6 | 14 | 12 | 43,6 | 15 | 9 | 14 | 19,6 | 18 | 38 | 13 | 8,5 | | | 158,11 PLN | | K0136.0808 | 2 | 8 | 8 | 16 | 14 | 54,6 | 17 | 12 | 16 | 25,6 | 24 | 50 | 18 | 12 | | | 167,29 PLN | | K0136.1010 | 3 | 10 | 10 | 18 | 14 | 60,6 | 20 | 15 | 18 | 25,6 | 24 | 50 | 22 | 14,5 | | | 183,88 PLN | | K0136.1212 | 4 | 12 | 12 | 20 | 21 | 77,2 | 23 | 17 | 20 | 37,2 | 35,6 | 75 | 24 | 15,5 | | | 190,08 PLN | | K0136.1616 | 5 | 16 | 16 | 25 | 21 | 90,2 | 31 | 22 | 25 | 37,2 | 35,6 | 75 | 29,5 | 18,5 | | | 199,97 PLN | | K0136.2020 | 6 | 20 | 20 | 30 | 21 | 98,2 | 36 | 25 | 30 | 37,2 | 35,6 | 75 | 30 | 17,5 | | | 226,37 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|