- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Śruby, nakrętki i podkładki
- K0756
Śruby dociskowe z przetyczką stałą lub przesuwną DIN 6304 wzgl. DIN 6306
- K0584
Łożysko osiowe do zwiększania siły mocowania
- K1798
Aluminiowe zaślepki do otworów i śrub z gniazdem sześciokątnym
- K1418
Śruby oczkowe DIN 444, forma B z długim gwintem
- K1960
Pręty gwintowane DIN 976-1, stal lub stal nierdzewna
- K0708
Śruby z łbem stożkowym, z gniazdem sześciokątnym DIN EN ISO 10642
- K1159
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym gwint do głowicy, DIN 912
- K0869
Śruba z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN EN ISO 4762 z zabezpieczeniem gwintu
- K0869
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym rozszerzona DIN EN ISO 4762, stal lub stal nierdzewna
- K1160
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym z niskim łbem, DIN 6912
- K0396
Śruby oczkowe DIN 444, forma B
- K0404
Trzpienie gwintowane z ogranicznikiem wkręcania
- K0405
Zestawy szpilek do wklejania, z ogranicznikiem wkręcania
- K0755
Nakrętki dociskowe z przetyczką stałą lub przesuwną DIN 6305 wzgl. DIN 6307
- K0697
Śruby dwustronne DIN 6379
- K1910
Śruby dwustronne
- K0698
Śruby do rowków teowych DIN 787
- K0699
Śruby do rowków teowych DIN 787, 12.9
- K0870
Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931/ISO 4014
- K0871
Śruby z łbem sześciokątnym DIN 933/ISO 4017
- K1161
Śruby z łbem sześciokątnym z kołnierzem DIN EN 1665
- K1796
Śruby ze spłaszczonym łbem półkolistym, zgodne z DIN EN ISO 7380
- K1493
Nakrętki kołpakowe ze stali nierdzewnej, z kołnierzem do podkładek uszczelniających i podkładek USIT®
- K1327
Śruby z łbem sześciokątnym z kołnierzem do podkładki uszczelniającej Hygienic USIT®
- K1492
Śruby z łbem sześciokątnym ze stali nierdzewnej z kołnierzem do podkładek uszczelniających i podkładek USIT®
- K1595
Śruby z łbem sześciokątnym ze stali nierdzewnej z kołnierzem i podkładkami uszczelniającymi Hygienic USIT® zestaw
- K1594
Nakrętki kołpakowe ze stali nierdzewnej, z kołnierzem i podkładkami uszczelniającymi Hygienic USIT® zestaw
- K1491
Podkładki uszczelniające i podkładki Hygienic USIT®
- K1647
Śruby z łbem sześciokątnym ze stali nierdzewnej z pierścieniem uszczelniającym w wersji Hygienic DESIGN
- K1648
Nakrętki sześciokątne, ze stali nierdzewnej z pierścieniem uszczelniającym w wersji Hygienic DESIGN
- K1822
Tuleje dystansowe ze stali nierdzewnej z pierścieniem uszczelniającym w wersji Hygienic DESIGN
- K1649
Pierścienie uszczelniające w wersji Hygienic DESIGN
- K1329
Śruba z łbem kulistym w wersji Hygienic DESIGN
- K1411
Śruby z łbem sześciokątnym, ze stali nierdzewnej w wersji Hygienic DESIGN
- K1330
Śruba z łbem sześciokątnym i cienkim trzpieniem w wersji Hygienic DESIGN
- K1332
Kompaktowe nakrętki kołpakowe w wersji Hygienic DESIGN
- K0700
Nakrętki sześciokątne, forma niska DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Nakrętki sześciokątne DIN 934
- K1147
Nakrętki sześciokątne z poliamidowym zabezpieczeniem, wysoka rozszerzona DIN 982
- K1148
Nakrętki sześciokątne z poliamidowym zabezpieczeniem, niska rozszerzona DIN 985
- K1146
Nakrętki sześciokątne z zabezpieczeniem rozszerzona DIN 980
- K1797
Nakrętki sześciokątne z kołnierzem DIN 6923 / rozszerzona EN 1661
- K2030
Zaślepki z tworzywa sztucznego do nakrętek i śrub sześciokątnych
- K0701
Nakrętki sześciokątne 1,5 D wysokie z kołnierzem rozszerzone DIN 6331
- K0702
Nakrętki sześciokątne 1,5 D wysokie rozszerzone DIN 6330
- K0794
Nakrętki sześciokątne z gniazdem kulowym
- K1800
Sześciokątne nakrętki kołpakowe, forma wysoka, DIN 1587 stal lub stal nierdzewna
- K1801
Sześciokątne nakrętki kołpakowe, forma niska, DIN 917 stal lub stal nierdzewna
- K1917
Nakrętki okrągłe rowkowe, DIN 1804
- K2060
Nakrętki rowkowe ze stali lub stali nierdzewnej, DIN 981
- K2063
Blachy zabezpieczające ze stali lub stali nierdzewnej DIN 5406
- K2062
Podkładki zabezpieczające ze stali DIN 462
- K2059
Nakrętki okrągłe rowkowe ze stali, DIN 70852
- K2061
Podkładki zabezpieczające ze stali DIN 70952
- K1918
Nakrętki okrągłe rowkowe z zabezpieczeniem elastycznym
- K0868
Podkładki DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Podkładki DIN 433 stal lub stal nierdzewna
- K1150
Podkładki o dużej średnicy zewnętrznej DIN 9021
- K1151
Podkładki okrągłe płaskie DIN 988
- K1968
Podkładki do śrub z ciężkimi tulejami mocującymi DIN 7349
- K1526
podkładki z tworzywa sztucznego zamontowane w sposób nierozerwalny
- K1938
Pierścienie zabezpieczające do wałów DIN 471
- K1939
Pierścienie zabezpieczające do otworów DIN 472
- K1940
Podkładka zabezpieczająca wału DIN 6799
- K0730
Podkładki specjalne do przyrządów rozszerzone DIN 6372
- K0703
Podkładki obrotowe do przyrządów DIN 6371
- K0704
Śruby z płaskim łbem DIN 923
- K0705
Śruby pasowane z nasadką podobne do ISO 7379
- K0706
Śruby pasowane z długim czopem gwintowanym i łbem sześciokątnym podobne do DIN 609
- K1908
Kołki walcowe DIN 6325
- K2013
Kołki ustalające ISO 2338
- K1909
Kołki walcowe z gwintem wewnętrznym DIN EN ISO 8735
- K0707
Wkręty bez łba z gniazdem sześciokątnym DIN EN ISO 4026
- K0797
Trzpienie gwintowane z gniazdem sześciokątnym i końcem ostrym DIN EN ISO 4027
- K2052
Trzpienie gwintowane z gniazdem sześciokątnym i czopem DIN EN ISO 4028
- Wstawki gwintowe
- Tulejki wiertarskie
- Osprzęt do profili aluminiowych
- Pierścienie osadcze, pierścienie zaciskowe i piasty zaciskowe
- Akcesoria do elementów maszyn i przyrządów
- Sprzęgła
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0708Śruby z łbem stożkowym, z gniazdem sześciokątnym DIN EN ISO... |
powrót |
|
|
OpisMateriał:Stal, stal nierdzewna A2 lub stal nierdzewna A4.Wersja:Stal, klasa wytrzymałości 8.8, niepowlekana (czarna) lub ocynkowana galwanicznie. Stal, klasa wytrzymałości 10.9, niepowlekana (czarna). Stal nierdzewna A2-70, niepowlekana. Stal nierdzewna A4-70, niepowlekana.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Rysunki (przegląd ogólny) |
Śruby z łbem stożkowym, z gniazdem sześciokątnym DIN EN ISO 10642, stal |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Material | Powierzchnia korpusu | Klasa wytrzymałości | D | L | K | Ls min. | Lg maks. | T | D1 | SW | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0708.04X10 | stal | z połyskiem (czarny) | 8.8 | M4 | 10 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 2,02 PLN | | K0708.04X12 | stal | z połyskiem (czarny) | 8.8 | M4 | 12 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 2,28 PLN | | K0708.04X16 | stal | z połyskiem (czarny) | 8.8 | M4 | 16 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 2,44 PLN | | K0708.04X20 | stal | z połyskiem (czarny) | 8.8 | M4 | 20 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 2,44 PLN | | K0708.04X25 | stal | z połyskiem (czarny) | 8.8 | M4 | 25 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 2,65 PLN | | K0708.05X10 | stal | z połyskiem (czarny) | 8.8 | M5 | 10 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 1,51 PLN | | K0708.05X12 | stal | z połyskiem (czarny) | 8.8 | M5 | 12 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 1,61 PLN | | K0708.05X16 | stal | z połyskiem (czarny) | 8.8 | M5 | 16 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 1,61 PLN | | K0708.05X20 | stal | z połyskiem (czarny) | 8.8 | M5 | 20 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 1,61 PLN | | K0708.05X25 | stal | z połyskiem (czarny) | 8.8 | M5 | 25 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 1,82 PLN | | K0708.05X30 | stal | z połyskiem (czarny) | 8.8 | M5 | 30 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 1,92 PLN | | K0708.06X10 | stal | z połyskiem (czarny) | 8.8 | M6 | 10 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 1,55 PLN | | K0708.06X12 | stal | z połyskiem (czarny) | 8.8 | M6 | 12 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 1,55 PLN | | K0708.06X16 | stal | z połyskiem (czarny) | 8.8 | M6 | 16 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 1,55 PLN | | K0708.06X20 | stal | z połyskiem (czarny) | 8.8 | M6 | 20 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 1,61 PLN | | K0708.06X25 | stal | z połyskiem (czarny) | 8.8 | M6 | 25 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 1,61 PLN | | K0708.06X30 | stal | z połyskiem (czarny) | 8.8 | M6 | 30 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 1,82 PLN | | K0708.06X35 | stal | z połyskiem (czarny) | 8.8 | M6 | 35 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 2,02 PLN | | K0708.06X40 | stal | z połyskiem (czarny) | 8.8 | M6 | 40 | 3,3 | 11 | 16 | 2,5 | 12 | 4 | | | 3,52 PLN | | K0708.06X45 | stal | z połyskiem (czarny) | 8.8 | M6 | 45 | 3,3 | 16 | 21 | 2,5 | 12 | 4 | | | 3,52 PLN | | K0708.06X50 | stal | z połyskiem (czarny) | 8.8 | M6 | 50 | 3,3 | 21 | 26 | 2,5 | 12 | 4 | | | 3,99 PLN | | K0708.06X60 | stal | z połyskiem (czarny) | 8.8 | M6 | 60 | 3,3 | 31 | 36 | 2,5 | 12 | 4 | | | 4,45 PLN | | K0708.08X16 | stal | z połyskiem (czarny) | 8.8 | M8 | 16 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 1,97 PLN | | K0708.08X20 | stal | z połyskiem (czarny) | 8.8 | M8 | 20 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 1,97 PLN | | K0708.08X25 | stal | z połyskiem (czarny) | 8.8 | M8 | 25 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 1,97 PLN | | K0708.08X30 | stal | z połyskiem (czarny) | 8.8 | M8 | 30 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 2,02 PLN | | K0708.08X35 | stal | z połyskiem (czarny) | 8.8 | M8 | 35 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 2,44 PLN | | K0708.08X40 | stal | z połyskiem (czarny) | 8.8 | M8 | 40 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 2,44 PLN | | K0708.08X45 | stal | z połyskiem (czarny) | 8.8 | M8 | 45 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 2,65 PLN | | K0708.08X50 | stal | z połyskiem (czarny) | 8.8 | M8 | 50 | 4,4 | 15,75 | 22 | 3,5 | 16 | 5 | | | 4,20 PLN | | K0708.08X60 | stal | z połyskiem (czarny) | 8.8 | M8 | 60 | 4,4 | 25,75 | 32 | 3,5 | 16 | 5 | | | 4,51 PLN | | K0708.10X16 | stal | z połyskiem (czarny) | 8.8 | M10 | 16 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 3,47 PLN | | K0708.10X20 | stal | z połyskiem (czarny) | 8.8 | M10 | 20 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 3,47 PLN | | K0708.10X25 | stal | z połyskiem (czarny) | 8.8 | M10 | 25 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 3,52 PLN | | K0708.10X30 | stal | z połyskiem (czarny) | 8.8 | M10 | 30 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 3,52 PLN | | K0708.10X35 | stal | z połyskiem (czarny) | 8.8 | M10 | 35 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 4,14 PLN | | K0708.10X40 | stal | z połyskiem (czarny) | 8.8 | M10 | 40 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 4,14 PLN | | K0708.10X45 | stal | z połyskiem (czarny) | 8.8 | M10 | 45 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 4,51 PLN | | K0708.10X50 | stal | z połyskiem (czarny) | 8.8 | M10 | 50 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 6,37 PLN | | K0708.10X60 | stal | z połyskiem (czarny) | 8.8 | M10 | 60 | 5,5 | 20,5 | 28 | 4,4 | 20 | 6 | | | 6,37 PLN | | K0708.10X70 | stal | z połyskiem (czarny) | 8.8 | M10 | 70 | 5,5 | 30,5 | 38 | 4,4 | 20 | 6 | | | 8,07 PLN | | K0708.12X20 | stal | z połyskiem (czarny) | 8.8 | M12 | 20 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 4,24 PLN | | K0708.12X25 | stal | z połyskiem (czarny) | 8.8 | M12 | 25 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 4,24 PLN | | K0708.12X30 | stal | z połyskiem (czarny) | 8.8 | M12 | 30 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 4,24 PLN | | K0708.12X35 | stal | z połyskiem (czarny) | 8.8 | M12 | 35 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 4,35 PLN | | K0708.12X40 | stal | z połyskiem (czarny) | 8.8 | M12 | 40 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 4,45 PLN | | K0708.12X45 | stal | z połyskiem (czarny) | 8.8 | M12 | 45 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 4,51 PLN | | K0708.12X50 | stal | z połyskiem (czarny) | 8.8 | M12 | 50 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 4,51 PLN | | K0708.12X60 | stal | z połyskiem (czarny) | 8.8 | M12 | 60 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 9,32 PLN | | K0708.12X70 | stal | z połyskiem (czarny) | 8.8 | M12 | 70 | 6,5 | 25,25 | 34 | 4,6 | 24 | 8 | | | 11,49 PLN | | K0708.12X80 | stal | z połyskiem (czarny) | 8.8 | M12 | 80 | 6,5 | 35,25 | 44 | 4,6 | 24 | 8 | | | 13,10 PLN | | K0708.16X30 | stal | z połyskiem (czarny) | 8.8 | M16 | 30 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 7,97 PLN | | K0708.16X35 | stal | z połyskiem (czarny) | 8.8 | M16 | 35 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 7,97 PLN | | K0708.16X40 | stal | z połyskiem (czarny) | 8.8 | M16 | 40 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 7,97 PLN | | K0708.16X45 | stal | z połyskiem (czarny) | 8.8 | M16 | 45 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 8,28 PLN | | K0708.16X50 | stal | z połyskiem (czarny) | 8.8 | M16 | 50 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 8,28 PLN | | K0708.16X60 | stal | z połyskiem (czarny) | 8.8 | M16 | 60 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 9,42 PLN | | K0708.16X70 | stal | z połyskiem (czarny) | 8.8 | M16 | 70 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 19,15 PLN | | K0708.16X80 | stal | z połyskiem (czarny) | 8.8 | M16 | 80 | 7,5 | 22 | 32 | 5,3 | 30 | 10 | | | obecnie niedostępny | | K0708.404X10 | stal | ocynkowany galwanicznie | 8.8 | M4 | 10 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 2,07 PLN | | K0708.404X12 | stal | ocynkowany galwanicznie | 8.8 | M4 | 12 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 2,44 PLN | | K0708.404X16 | stal | ocynkowany galwanicznie | 8.8 | M4 | 16 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 2,48 PLN | | K0708.404X20 | stal | ocynkowany galwanicznie | 8.8 | M4 | 20 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 2,48 PLN | | K0708.404X25 | stal | ocynkowany galwanicznie | 8.8 | M4 | 25 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 2,69 PLN | | K0708.405X10 | stal | ocynkowany galwanicznie | 8.8 | M5 | 10 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 1,55 PLN | | K0708.405X12 | stal | ocynkowany galwanicznie | 8.8 | M5 | 12 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 1,66 PLN | | K0708.405X16 | stal | ocynkowany galwanicznie | 8.8 | M5 | 16 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 1,66 PLN | | K0708.405X20 | stal | ocynkowany galwanicznie | 8.8 | M5 | 20 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 1,66 PLN | | K0708.405X25 | stal | ocynkowany galwanicznie | 8.8 | M5 | 25 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 1,92 PLN | | K0708.405X30 | stal | ocynkowany galwanicznie | 8.8 | M5 | 30 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 1,97 PLN | | K0708.406X10 | stal | ocynkowany galwanicznie | 8.8 | M6 | 10 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 1,61 PLN | | K0708.406X12 | stal | ocynkowany galwanicznie | 8.8 | M6 | 12 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 1,61 PLN | | K0708.406X16 | stal | ocynkowany galwanicznie | 8.8 | M6 | 16 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 1,61 PLN | | K0708.406X20 | stal | ocynkowany galwanicznie | 8.8 | M6 | 20 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 1,66 PLN | | K0708.406X25 | stal | ocynkowany galwanicznie | 8.8 | M6 | 25 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 1,66 PLN | | K0708.406X30 | stal | ocynkowany galwanicznie | 8.8 | M6 | 30 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 1,92 PLN | | K0708.406X35 | stal | ocynkowany galwanicznie | 8.8 | M6 | 35 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 2,13 PLN | | K0708.406X40 | stal | ocynkowany galwanicznie | 8.8 | M6 | 40 | 3,3 | 11 | 16 | 2,5 | 12 | 4 | | | 3,62 PLN | | K0708.406X45 | stal | ocynkowany galwanicznie | 8.8 | M6 | 45 | 3,3 | 16 | 21 | 2,5 | 12 | 4 | | | 3,62 PLN | | K0708.406X50 | stal | ocynkowany galwanicznie | 8.8 | M6 | 50 | 3,3 | 21 | 26 | 2,5 | 12 | 4 | | | 4,14 PLN | | K0708.406X60 | stal | ocynkowany galwanicznie | 8.8 | M6 | 60 | 3,3 | 31 | 36 | 2,5 | 12 | 4 | | | 4,55 PLN | | K0708.408X16 | stal | ocynkowany galwanicznie | 8.8 | M8 | 16 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 2,07 PLN | | K0708.408X20 | stal | ocynkowany galwanicznie | 8.8 | M8 | 20 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 2,07 PLN | | K0708.408X25 | stal | ocynkowany galwanicznie | 8.8 | M8 | 25 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 2,07 PLN | | K0708.408X30 | stal | ocynkowany galwanicznie | 8.8 | M8 | 30 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 2,13 PLN | | K0708.408X35 | stal | ocynkowany galwanicznie | 8.8 | M8 | 35 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 2,54 PLN | | K0708.408X40 | stal | ocynkowany galwanicznie | 8.8 | M8 | 40 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 2,54 PLN | | K0708.408X45 | stal | ocynkowany galwanicznie | 8.8 | M8 | 45 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 2,75 PLN | | K0708.408X50 | stal | ocynkowany galwanicznie | 8.8 | M8 | 50 | 4,4 | 15,75 | 22 | 3,5 | 16 | 5 | | | 4,30 PLN | | K0708.408X60 | stal | ocynkowany galwanicznie | 8.8 | M8 | 60 | 4,4 | 25,75 | 32 | 3,5 | 16 | 5 | | | 4,61 PLN | | K0708.410X16 | stal | ocynkowany galwanicznie | 8.8 | M10 | 16 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 3,58 PLN | | K0708.410X20 | stal | ocynkowany galwanicznie | 8.8 | M10 | 20 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 3,58 PLN | | K0708.410X25 | stal | ocynkowany galwanicznie | 8.8 | M10 | 25 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 3,62 PLN | | K0708.410X30 | stal | ocynkowany galwanicznie | 8.8 | M10 | 30 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | obecnie niedostępny | | K0708.410X35 | stal | ocynkowany galwanicznie | 8.8 | M10 | 35 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 4,24 PLN | | K0708.410X40 | stal | ocynkowany galwanicznie | 8.8 | M10 | 40 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 4,24 PLN | | K0708.410X45 | stal | ocynkowany galwanicznie | 8.8 | M10 | 45 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 4,61 PLN | | K0708.410X50 | stal | ocynkowany galwanicznie | 8.8 | M10 | 50 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 6,47 PLN | | K0708.410X60 | stal | ocynkowany galwanicznie | 8.8 | M10 | 60 | 5,5 | 20,5 | 28 | 4,4 | 20 | 6 | | | 6,47 PLN | | K0708.410X70 | stal | ocynkowany galwanicznie | 8.8 | M10 | 70 | 5,5 | 30,5 | 38 | 4,4 | 20 | 6 | | | 8,18 PLN | | K0708.412X20 | stal | ocynkowany galwanicznie | 8.8 | M12 | 20 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 4,35 PLN | | K0708.412X25 | stal | ocynkowany galwanicznie | 8.8 | M12 | 25 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 4,35 PLN | | K0708.412X30 | stal | ocynkowany galwanicznie | 8.8 | M12 | 30 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 4,35 PLN | | K0708.412X35 | stal | ocynkowany galwanicznie | 8.8 | M12 | 35 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 4,45 PLN | | K0708.412X40 | stal | ocynkowany galwanicznie | 8.8 | M12 | 40 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 4,55 PLN | | K0708.412X45 | stal | ocynkowany galwanicznie | 8.8 | M12 | 45 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 4,61 PLN | | K0708.412X50 | stal | ocynkowany galwanicznie | 8.8 | M12 | 50 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 4,61 PLN | | K0708.412X60 | stal | ocynkowany galwanicznie | 8.8 | M12 | 60 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 9,42 PLN | | K0708.412X70 | stal | ocynkowany galwanicznie | 8.8 | M12 | 70 | 6,5 | 25,25 | 34 | 4,6 | 24 | 8 | | | 11,59 PLN | | K0708.412X80 | stal | ocynkowany galwanicznie | 8.8 | M12 | 80 | 6,5 | 35,25 | 44 | 4,6 | 24 | 8 | | | 13,20 PLN | | K0708.416X30 | stal | ocynkowany galwanicznie | 8.8 | M16 | 30 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 8,13 PLN | | K0708.416X35 | stal | ocynkowany galwanicznie | 8.8 | M16 | 35 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 8,13 PLN | | K0708.416X40 | stal | ocynkowany galwanicznie | 8.8 | M16 | 40 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 8,13 PLN | | K0708.416X45 | stal | ocynkowany galwanicznie | 8.8 | M16 | 45 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 8,44 PLN | | K0708.416X50 | stal | ocynkowany galwanicznie | 8.8 | M16 | 50 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 8,44 PLN | | K0708.416X60 | stal | ocynkowany galwanicznie | 8.8 | M16 | 60 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 9,63 PLN | | K0708.416X70 | stal | ocynkowany galwanicznie | 8.8 | M16 | 70 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 19,35 PLN | | K0708.416X80 | stal | ocynkowany galwanicznie | 8.8 | M16 | 80 | 7,5 | 22 | 32 | 5,3 | 30 | 10 | | | 20,39 PLN | | K0708.304X10 | stal | z połyskiem (czarny) | 10.9 | M4 | 10 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 2,85 PLN | | K0708.304X12 | stal | z połyskiem (czarny) | 10.9 | M4 | 12 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 3,27 PLN | | K0708.304X16 | stal | z połyskiem (czarny) | 10.9 | M4 | 16 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 3,37 PLN | | K0708.304X20 | stal | z połyskiem (czarny) | 10.9 | M4 | 20 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 3,37 PLN | | K0708.304X25 | stal | z połyskiem (czarny) | 10.9 | M4 | 25 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 3,62 PLN | | K0708.305X10 | stal | z połyskiem (czarny) | 10.9 | M5 | 10 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 2,02 PLN | | K0708.305X12 | stal | z połyskiem (czarny) | 10.9 | M5 | 12 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 2,17 PLN | | K0708.305X16 | stal | z połyskiem (czarny) | 10.9 | M5 | 16 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 2,17 PLN | | K0708.305X20 | stal | z połyskiem (czarny) | 10.9 | M5 | 20 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 2,17 PLN | | K0708.305X25 | stal | z połyskiem (czarny) | 10.9 | M5 | 25 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 2,65 PLN | | K0708.305X30 | stal | z połyskiem (czarny) | 10.9 | M5 | 30 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 2,69 PLN | | K0708.306X10 | stal | z połyskiem (czarny) | 10.9 | M6 | 10 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 2,13 PLN | | K0708.306X12 | stal | z połyskiem (czarny) | 10.9 | M6 | 12 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 2,13 PLN | | K0708.306X16 | stal | z połyskiem (czarny) | 10.9 | M6 | 16 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 2,13 PLN | | K0708.306X20 | stal | z połyskiem (czarny) | 10.9 | M6 | 20 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 2,17 PLN | | K0708.306X25 | stal | z połyskiem (czarny) | 10.9 | M6 | 25 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 2,17 PLN | | K0708.306X30 | stal | z połyskiem (czarny) | 10.9 | M6 | 30 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 2,65 PLN | | K0708.306X35 | stal | z połyskiem (czarny) | 10.9 | M6 | 35 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 2,85 PLN | | K0708.306X40 | stal | z połyskiem (czarny) | 10.9 | M6 | 40 | 3,3 | 11 | 16 | 2,5 | 12 | 4 | | | 4,86 PLN | | K0708.306X45 | stal | z połyskiem (czarny) | 10.9 | M6 | 45 | 3,3 | 16 | 21 | 2,5 | 12 | 4 | | | 4,86 PLN | | K0708.306X50 | stal | z połyskiem (czarny) | 10.9 | M6 | 50 | 3,3 | 21 | 26 | 2,5 | 12 | 4 | | | 5,44 PLN | | K0708.306X60 | stal | z połyskiem (czarny) | 10.9 | M6 | 60 | 3,3 | 31 | 36 | 2,5 | 12 | 4 | | | 6,21 PLN | | K0708.308X16 | stal | z połyskiem (czarny) | 10.9 | M8 | 16 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 2,75 PLN | | K0708.308X20 | stal | z połyskiem (czarny) | 10.9 | M8 | 20 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 2,75 PLN | | K0708.308X25 | stal | z połyskiem (czarny) | 10.9 | M8 | 25 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 2,75 PLN | | K0708.308X30 | stal | z połyskiem (czarny) | 10.9 | M8 | 30 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 2,85 PLN | | K0708.308X35 | stal | z połyskiem (czarny) | 10.9 | M8 | 35 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 3,37 PLN | | K0708.308X40 | stal | z połyskiem (czarny) | 10.9 | M8 | 40 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 3,37 PLN | | K0708.308X45 | stal | z połyskiem (czarny) | 10.9 | M8 | 45 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 3,62 PLN | | K0708.308X50 | stal | z połyskiem (czarny) | 10.9 | M8 | 50 | 4,4 | 15,75 | 22 | 3,5 | 16 | 5 | | | 5,85 PLN | | K0708.308X60 | stal | z połyskiem (czarny) | 10.9 | M8 | 60 | 4,4 | 25,75 | 32 | 3,5 | 16 | 5 | | | 6,31 PLN | | K0708.310X16 | stal | z połyskiem (czarny) | 10.9 | M10 | 16 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 4,76 PLN | | K0708.310X20 | stal | z połyskiem (czarny) | 10.9 | M10 | 20 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 4,76 PLN | | K0708.310X25 | stal | z połyskiem (czarny) | 10.9 | M10 | 25 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 4,86 PLN | | K0708.310X30 | stal | z połyskiem (czarny) | 10.9 | M10 | 30 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 4,86 PLN | | K0708.310X35 | stal | z połyskiem (czarny) | 10.9 | M10 | 35 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 5,80 PLN | | K0708.310X40 | stal | z połyskiem (czarny) | 10.9 | M10 | 40 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 5,80 PLN | | K0708.310X45 | stal | z połyskiem (czarny) | 10.9 | M10 | 45 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 6,31 PLN | | K0708.310X50 | stal | z połyskiem (czarny) | 10.9 | M10 | 50 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 8,90 PLN | | K0708.310X60 | stal | z połyskiem (czarny) | 10.9 | M10 | 60 | 5,5 | 20,5 | 28 | 4,4 | 20 | 6 | | | 8,90 PLN | | K0708.310X70 | stal | z połyskiem (czarny) | 10.9 | M10 | 70 | 5,5 | 30,5 | 38 | 4,4 | 20 | 6 | | | 11,24 PLN | | K0708.312X20 | stal | z połyskiem (czarny) | 10.9 | M12 | 20 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 5,90 PLN | | K0708.312X25 | stal | z połyskiem (czarny) | 10.9 | M12 | 25 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 5,90 PLN | | K0708.312X30 | stal | z połyskiem (czarny) | 10.9 | M12 | 30 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 5,90 PLN | | K0708.312X35 | stal | z połyskiem (czarny) | 10.9 | M12 | 35 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 6,06 PLN | | K0708.312X40 | stal | z połyskiem (czarny) | 10.9 | M12 | 40 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 6,21 PLN | | K0708.312X45 | stal | z połyskiem (czarny) | 10.9 | M12 | 45 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 6,31 PLN | | K0708.312X50 | stal | z połyskiem (czarny) | 10.9 | M12 | 50 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 6,31 PLN | | K0708.312X60 | stal | z połyskiem (czarny) | 10.9 | M12 | 60 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 12,11 PLN | | K0708.312X70 | stal | z połyskiem (czarny) | 10.9 | M12 | 70 | 6,5 | 25,25 | 34 | 4,6 | 24 | 8 | | | 15,07 PLN | | K0708.312X80 | stal | z połyskiem (czarny) | 10.9 | M12 | 80 | 6,5 | 35,25 | 44 | 4,6 | 24 | 8 | | | 17,08 PLN | | K0708.316X30 | stal | z połyskiem (czarny) | 10.9 | M16 | 30 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 11,07 PLN | | K0708.316X35 | stal | z połyskiem (czarny) | 10.9 | M16 | 35 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 11,07 PLN | | K0708.316X40 | stal | z połyskiem (czarny) | 10.9 | M16 | 40 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 11,07 PLN | | K0708.316X45 | stal | z połyskiem (czarny) | 10.9 | M16 | 45 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 11,55 PLN | | K0708.316X50 | stal | z połyskiem (czarny) | 10.9 | M16 | 50 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 11,55 PLN | | K0708.316X60 | stal | z połyskiem (czarny) | 10.9 | M16 | 60 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 13,20 PLN | | K0708.316X70 | stal | z połyskiem (czarny) | 10.9 | M16 | 70 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 25,00 PLN | | K0708.316X80 | stal | z połyskiem (czarny) | 10.9 | M16 | 80 | 7,5 | 22 | 32 | 5,3 | 30 | 10 | | | 26,19 PLN | |
|
Śruby z łbem stożkowym, z gniazdem sześciokątnym DIN EN ISO 10642, stal nierdzewna |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Materiał korpusu | Klasa wytrzymałości | Powierzchnia korpusu | D | L | K | Ls min. | Lg maks. | T | D1 | SW | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0708.104X10 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M4 | 10 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 2,54 PLN | | K0708.104X12 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M4 | 12 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 2,54 PLN | | K0708.104X16 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M4 | 16 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 1,92 PLN | | K0708.104X20 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M4 | 20 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 2,28 PLN | | K0708.104X25 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M4 | 25 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 2,44 PLN | | K0708.105X10 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M5 | 10 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 2,54 PLN | | K0708.105X12 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M5 | 12 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 2,54 PLN | | K0708.105X16 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M5 | 16 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 1,92 PLN | | K0708.105X20 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M5 | 20 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 2,28 PLN | | K0708.105X25 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M5 | 25 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 2,44 PLN | | K0708.105X30 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M5 | 30 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 2,54 PLN | | K0708.106X10 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M6 | 10 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 2,96 PLN | | K0708.106X12 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M6 | 12 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 2,96 PLN | | K0708.106X16 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M6 | 16 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 2,54 PLN | | K0708.106X20 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M6 | 20 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 2,54 PLN | | K0708.106X25 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M6 | 25 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 2,65 PLN | | K0708.106X30 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M6 | 30 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 3,00 PLN | | K0708.106X35 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M6 | 35 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 3,27 PLN | | K0708.106X40 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M6 | 40 | 3,3 | 11 | 16 | 2,5 | 12 | 4 | | | 3,52 PLN | | K0708.106X45 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M6 | 45 | 3,3 | 16 | 21 | 2,5 | 12 | 4 | | | 4,24 PLN | | K0708.106X50 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M6 | 50 | 3,3 | 21 | 26 | 2,5 | 12 | 4 | | | 4,40 PLN | | K0708.106X60 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M6 | 60 | 3,3 | 31 | 36 | 2,5 | 12 | 4 | | | 7,41 PLN | | K0708.108X16 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M8 | 16 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 4,14 PLN | | K0708.108X20 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M8 | 20 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 4,24 PLN | | K0708.108X25 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M8 | 25 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 3,52 PLN | | K0708.108X30 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M8 | 30 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 3,78 PLN | | K0708.108X35 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M8 | 35 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 4,20 PLN | | K0708.108X40 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M8 | 40 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 4,51 PLN | | K0708.108X45 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M8 | 45 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 4,51 PLN | | K0708.108X50 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M8 | 50 | 4,4 | 15,75 | 22 | 3,5 | 16 | 5 | | | 4,86 PLN | | K0708.108X60 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M8 | 60 | 4,4 | 25,75 | 32 | 3,5 | 16 | 5 | | | 7,56 PLN | | K0708.110X16 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M10 | 16 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 5,96 PLN | | K0708.110X20 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M10 | 20 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 4,61 PLN | | K0708.110X25 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M10 | 25 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 4,51 PLN | | K0708.110X30 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M10 | 30 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 4,51 PLN | | K0708.110X35 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M10 | 35 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 4,72 PLN | | K0708.110X40 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M10 | 40 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 5,34 PLN | | K0708.110X45 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M10 | 45 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 5,69 PLN | | K0708.110X50 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M10 | 50 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 6,00 PLN | | K0708.110X60 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M10 | 60 | 5,5 | 20,5 | 28 | 4,4 | 20 | 6 | | | 8,07 PLN | | K0708.110X70 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M10 | 70 | 5,5 | 30,5 | 38 | 4,4 | 20 | 6 | | | 10,35 PLN | | K0708.112X20 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M12 | 20 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 6,83 PLN | | K0708.112X25 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M12 | 25 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 6,52 PLN | | K0708.112X30 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M12 | 30 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 6,58 PLN | | K0708.112X35 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M12 | 35 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 6,89 PLN | | K0708.112X40 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M12 | 40 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 7,41 PLN | | K0708.112X45 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M12 | 45 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 8,38 PLN | | K0708.112X50 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M12 | 50 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 9,06 PLN | | K0708.112X60 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M12 | 60 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 9,89 PLN | | K0708.112X70 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M12 | 70 | 6,5 | 25,25 | 34 | 4,6 | 24 | 8 | | | 14,34 PLN | | K0708.112X80 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M12 | 80 | 6,5 | 35,25 | 44 | 4,6 | 24 | 8 | | | 14,34 PLN | | K0708.116X30 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M16 | 30 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 23,45 PLN | | K0708.116X35 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M16 | 35 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 25,15 PLN | | K0708.116X40 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M16 | 40 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 28,11 PLN | | K0708.116X45 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M16 | 45 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 29,35 PLN | | K0708.116X50 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M16 | 50 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 30,12 PLN | | K0708.116X60 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M16 | 60 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 33,28 PLN | | K0708.116X70 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M16 | 70 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 38,81 PLN | | K0708.116X80 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M16 | 80 | 7,5 | 22 | 32 | 5,3 | 30 | 10 | | | 44,51 PLN | | K0708.604X10 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M4 | 10 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 3,27 PLN | | K0708.604X12 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M4 | 12 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 3,27 PLN | | K0708.604X16 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M4 | 16 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 2,54 PLN | | K0708.604X20 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M4 | 20 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 3,06 PLN | | K0708.604X25 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M4 | 25 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 3,11 PLN | | K0708.605X10 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M5 | 10 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 3,27 PLN | | K0708.605X12 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M5 | 12 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 3,27 PLN | | K0708.605X16 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M5 | 16 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 2,54 PLN | | K0708.605X20 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M5 | 20 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 3,06 PLN | | K0708.605X25 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M5 | 25 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 3,11 PLN | | K0708.605X30 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M5 | 30 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 3,27 PLN | | K0708.606X10 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M6 | 10 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 3,78 PLN | | K0708.606X12 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M6 | 12 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 3,78 PLN | | K0708.606X16 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M6 | 16 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 3,27 PLN | | K0708.606X20 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M6 | 20 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 3,27 PLN | | K0708.606X25 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M6 | 25 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 3,37 PLN | | K0708.606X30 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M6 | 30 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 3,83 PLN | | K0708.606X35 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M6 | 35 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 4,35 PLN | | K0708.606X40 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M6 | 40 | 3,3 | 11 | 16 | 2,5 | 12 | 4 | | | 4,61 PLN | | K0708.606X45 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M6 | 45 | 3,3 | 16 | 21 | 2,5 | 12 | 4 | | | 5,38 PLN | | K0708.606X50 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M6 | 50 | 3,3 | 21 | 26 | 2,5 | 12 | 4 | | | 5,75 PLN | | K0708.606X60 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M6 | 60 | 3,3 | 31 | 36 | 2,5 | 12 | 4 | | | 9,58 PLN | | K0708.608X16 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M8 | 16 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 5,23 PLN | | K0708.608X20 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M8 | 20 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 5,38 PLN | | K0708.608X25 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M8 | 25 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 4,61 PLN | | K0708.608X30 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M8 | 30 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 4,97 PLN | | K0708.608X35 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M8 | 35 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 5,34 PLN | | K0708.608X40 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M8 | 40 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 5,90 PLN | | K0708.608X45 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M8 | 45 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 5,90 PLN | | K0708.608X50 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M8 | 50 | 4,4 | 15,75 | 22 | 3,5 | 16 | 5 | | | 6,31 PLN | | K0708.608X60 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M8 | 60 | 4,4 | 25,75 | 32 | 3,5 | 16 | 5 | | | 9,79 PLN | | K0708.610X16 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M10 | 16 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 7,72 PLN | | K0708.610X20 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M10 | 20 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 6,00 PLN | | K0708.610X25 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M10 | 25 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 5,90 PLN | | K0708.610X30 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M10 | 30 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 5,90 PLN | | K0708.610X35 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M10 | 35 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 6,16 PLN | | K0708.610X40 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M10 | 40 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 6,93 PLN | | K0708.610X45 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M10 | 45 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 7,35 PLN | | K0708.610X50 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M10 | 50 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 7,82 PLN | | K0708.610X60 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M10 | 60 | 5,5 | 20,5 | 28 | 4,4 | 20 | 6 | | | 10,56 PLN | | K0708.610X70 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M10 | 70 | 5,5 | 30,5 | 38 | 4,4 | 20 | 6 | | | 13,46 PLN | | K0708.612X20 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M12 | 20 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 9,00 PLN | | K0708.612X25 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M12 | 25 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 8,44 PLN | | K0708.612X30 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M12 | 30 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 8,54 PLN | | K0708.612X35 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M12 | 35 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 9,06 PLN | | K0708.612X40 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M12 | 40 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 9,58 PLN | | K0708.612X45 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M12 | 45 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 10,97 PLN | | K0708.612X50 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M12 | 50 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 11,70 PLN | | K0708.612X60 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M12 | 60 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 12,89 PLN | | K0708.612X70 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M12 | 70 | 6,5 | 25,25 | 34 | 4,6 | 24 | 8 | | | 18,69 PLN | | K0708.612X80 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M12 | 80 | 6,5 | 35,25 | 44 | 4,6 | 24 | 8 | | | 18,69 PLN | | K0708.616X30 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M16 | 30 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 30,38 PLN | | K0708.616X35 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M16 | 35 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 32,71 PLN | | K0708.616X40 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M16 | 40 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 36,49 PLN | | K0708.616X45 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M16 | 45 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 38,04 PLN | | K0708.616X50 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M16 | 50 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 39,18 PLN | | K0708.616X60 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M16 | 60 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 43,32 PLN | | K0708.616X70 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M16 | 70 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 50,40 PLN | | K0708.616X80 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M16 | 80 | 7,5 | 22 | 32 | 5,3 | 30 | 10 | | | 57,91 PLN | |
|
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|