- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Pokrętło gwiaździste: termoplast. Tuleja stalowa. Podkładka: stal 140 HV. Śruba oczkowa: stal, klasa wytrzymałości 8.8. Sworzeń osiowy: stal do ulepszania cieplnego 1.1181.Wersja:Pokrętło gwiaździste czarne. Tulejka ocynkowana i pasywowana na niebiesko. Podkładka niepowlekana. Śruba oczkowa oksydowana. Sworzeń osiowy ulepszany cieplnie, szlifowany, z połyskiem.Wskazówka:Śruby odchylne w dostawie nie są zmontowane. Odpowiednie pierścienie osadcze są dołączone do kompletu.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 min. | L2 maks. | S | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0053.06050 | M6 | 6 | 14 | 32 | 12 | 20 | 10 | 1,6 | 22 | 17 | 32 | 44 | 7 | | | 33,43 PLN | | K0053.06075 | M6 | 6 | 14 | 32 | 12 | 20 | 10 | 1,6 | 22 | 17 | 57 | 69 | 7 | | | 36,08 PLN | | K0053.08050 | M8 | 8 | 18 | 40 | 16 | 24 | 13 | 1,6 | 30 | 25 | 28 | 42 | 9 | | | 36,39 PLN | | K0053.08075 | M8 | 8 | 18 | 40 | 16 | 24 | 13 | 1,6 | 30 | 25 | 53 | 67 | 9 | | | 39,18 PLN | | K0053.10075 | M10 | 10 | 20 | 50 | 20 | 31 | 17 | 2 | 37 | 32 | 49 | 65 | 12 | | | 45,91 PLN | | K0053.10100 | M10 | 10 | 20 | 50 | 20 | 31 | 17 | 2 | 37 | 32 | 74 | 90 | 12 | | | 49,74 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|