- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0978Narzędzia montażowe do wkładek gwintowanych samogwintujących |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal.Wersja:Narzędzie montażowe ręczne, ocynkowane. Narzędzie montażowe maszynowe, oksydowane.Wskazówka:Proces ręcznego montażu dokonuje się za pomocą spejalnego narzędzia montażowego. Montaż maszynowy odbywa się za pomocą maszynowego narzędzia montażowego z opcjonalnym użyciem gwinciarki. PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Wersja 1 | D1 Gwint wewnętrzny | D2 | D3 | L Długość | S | SW | Momenty wkręcania Wartości zalecane w Nm | Wartości zalecane prędkości obrotowej dla metali lekkich obr/min | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0978.803 | reczna | M3 | - | - | 46 | 1/4 | 5,5 | 2,5 | - | | | 60,09 PLN | | K0978.804 | reczna | M4 | - | - | 48 | 1/4 | 7 | 5,5 | - | | | 60,09 PLN | | K0978.805 | reczna | M5 | - | - | 57 | 1/4 | 8 | 10 | - | | | 60,09 PLN | | K0978.806 | reczna | M6 | - | - | 62 | 1/4 | 10 | 15 | - | | | 60,09 PLN | | K0978.808 | reczna | M8 | - | - | 72 | 1/4 | 13 | 28 | - | | | 72,86 PLN | | K0978.810 | reczna | M10 | - | - | 82 | 1/4 | 17 | 40 | - | | | 80,89 PLN | | K0978.812 | reczna | M12 | - | - | 92 | 1/4 | 19 | 60 | - | | | 88,14 PLN | | K0978.903 | wykonanie maszynowe | M3 | 8 | 18 | 80 | 6 | - | 2,5 | 650 - 900 | | | 531,84 PLN | | K0978.904 | wykonanie maszynowe | M4 | 8 | 18 | 80 | 6 | - | 5,5 | 400 - 600 | | | 531,84 PLN | | K0978.905 | wykonanie maszynowe | M5 | 12,5 | 30 | 96,5 | 10 | - | 10 | 400 - 600 | | | 666,54 PLN | | K0978.906 | wykonanie maszynowe | M6 | 12,5 | 30 | 96,5 | 10 | - | 15 | 280 - 400 | | | 666,54 PLN | | K0978.908 | wykonanie maszynowe | M8 | 12,5 | 30 | 96,5 | 10 | - | 28 | 280 - 400 | | | 666,54 PLN | | K0978.910 | wykonanie maszynowe | M10 | 13 | 40 | 110 | 10 | - | 40 | 200 - 300 | | | 868,47 PLN | | K0978.912 | wykonanie maszynowe | M12 | 13 | 40 | 110 | 10 | - | 60 | 200 - 300 | | | 868,47 PLN | | K0978.916 | wykonanie maszynowe | M16 | 13 | 40 | 110 | 10 | - | 160 | 150 - 200 | | | 1 676,34 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|