Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Wkładka gwintowana ze stali.Wersja:pasywowane.Wskazówka:Wstawki gwintowe umożliwiają ponowne zastosowanie lub naprawę uszkodzonych, zerwanych lub wytartych gwintów wewnętrznych. Tym samym można odzyskać nominalne gwinty.
Wstawki nadają się do stosowania w częściach z różnych materiałów, również z metali lekkich, czy odlewów.
Dopuszczalne odchylenie wymiarów:
W przypadku wymienionych gwintów obowiązuje średnia klasa tolerancji, tzn. 6g dla gwintu trzpienia.
Pozostałe wymiary ±0,25 mm.

Wstawki gwintowe pełne stosuje się do przedmiotów obrabianych, w których otwory pod gwint są za duże lub nie zachowano rozstawów wierceń i trzeba wykonać je na nowo.

Wskazówki techniczne – patrz instrukcja montażu wstawek gwintowych.
Zalety:- Łatwy i szybki montaż.
- Wstawki są ustalane klinami, które zabezpieczają je przed wykręceniem wskutek drgań.
- Poza narzędziem montażowym nie potrzeba żadnego specjalnego wyposażenia.
Wskazówka dotycząca planu:
1) Klin ustalający
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0400 Wstawki gwintowe pełne 219 kB
 Instrukcja montażu i demontażu wstawek gwintowych 275 kB

Rysunki

Wstawki gwintowe pełne

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaD2
Gwint
zewnętrzny
L
Długość
Montaż
wiertło o
Ø
Montaż Ø
obniżenia
+0,25
Montaż
gwintownik
Montaż
minimalna
głębokość gwintu
Demontaż -
Ø
wiertła
Demontaż -
głębokość
wiercenia
Nr zamówienia
narzędzi
montażowych
CADOsp.CenaZamów
K0400.08M886,98,3M89,55,54K0400.808  63,09 PLN
K0400.10X125M10x1,25108,810,3M10x1,2512,57,54,8K0400.810  66,50 PLN
K0400.12X125M12x1,251210,812,3M12x1,2514,59,54,8K0400.812  69,92 PLN
K0400.14X15M14x1,51412,814,3M14x1,516,511,54,8K0400.814  95,59 PLN
K0400.16X15M16x1,51614,816,3M16x1,518,513,54,8K0400.816  101,12 PLN
K0400.18X15M18x1,51816,818,3M18x1,520,515,54,8K0400.818  108,88 PLN
K0400.20X15M20x1,52018,820,3M20x1,522,517,54,8K0400.820  121,46 PLN
K0400.22X15M22x1,52220,722,3M22x1,524,517,86,4K0400.822  138,38 PLN
K0400.24X15M24x1,52422,524,3M24x1,526,519,86,4K0400.824  175,95 PLN
K0400.30X2M30x2302830,3M30x234,525,86,4K0400.830  186,09 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl