- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Wkładka gwintowana ze stali lub stali nierdzewnej.Wersja:pasywowane.Wskazówka:Wstawki gwintowe umożliwiają ponowne zastosowanie lub naprawę uszkodzonych, zerwanych lub wytartych gwintów wewnętrznych. Tym samym można odzyskać nominalne gwinty. Wstawki nadają się do stosowania w częściach z różnych materiałów, również z metali lekkich, czy odlewów. Wstawki z gwintem wewnętrznym większym niż M6 mają cztery kliny ustalające, zamiast dwóch. Dopuszczalne odchylenie wymiarów: W przypadku wymienionych gwintów obowiązuje średnia klasa tolerancji, tzn. 6H dla gwintu nakrętki oraz 6g dla gwintu trzpienia. Pozostałe wymiary ±0,25 mm.
Wskazówki techniczne – patrz instrukcja montażu wstawek gwintowych.Zalety:- Łatwy i szybki montaż. - Wstawki są ustalane klinami, które zabezpieczają je przed wykręceniem wskutek drgań. - Poza narzędziem montażowym nie potrzeba żadnego specjalnego wyposażenia.Wskazówka dotycząca planu: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Materiał korpusu | D1 Gwint wewnętrzny | D2 Gwint zewnętrzny | L Długość | Montaż wiertło o Ø | Montaż Ø obniżenia +0,25 | Montaż gwintownik | Montaż minimalna głębokość gwintu | Demontaż - Ø wiertła | Demontaż - głębokość wiercenia | Nr zamówienia narzędzi montażowych | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0398.05 | stal | M5 | M8 | 8 | 6,9 | 8,3 | M8 | 9,5 | 5,5 | 4 | K0398.805 | | | 16,62 PLN | | K0398.06 | stal | M6 | M10x1,25 | 10 | 8,8 | 10,3 | M10x1,25 | 11,5 | 7,5 | 4,8 | K0398.806 | | | 17,80 PLN | | K0398.08 | stal | M8 | M12x1,25 | 12 | 10,8 | 12,3 | M12x1,25 | 13,5 | 9,5 | 4,8 | K0398.808 | | | 19,83 PLN | | K0398.08X1 | stal | M8x1 | M12x1,25 | 12 | 10,8 | 12,3 | M12x1,25 | 13,5 | 9,5 | 4,8 | K0398.808 | | | 19,83 PLN | | K0398.10 | stal | M10 | M14x1,5 | 14 | 12,8 | 14,3 | M14x1,5 | 15,5 | 11,5 | 4,8 | K0398.810 | | | 24,63 PLN | | K0398.10X125 | stal | M10x1,25 | M14x1,5 | 14 | 12,8 | 14,3 | M14x1,5 | 15,5 | 11,5 | 4,8 | K0398.810 | | | 24,63 PLN | | K0398.12 | stal | M12 | M16x1,5 | 16 | 14,8 | 16,3 | M16x1,5 | 17,5 | 13,5 | 4,8 | K0398.812 | | | 31,63 PLN | | K0398.12X125 | stal | M12x1,25 | M16x1,5 | 16 | 14,8 | 16,3 | M16x1,5 | 17,5 | 13,5 | 4,8 | K0398.812 | | | 31,63 PLN | | K0398.105 | stal nierdzewna | M5 | M8 | 8 | 6,9 | 8,3 | M8 | 9,5 | 5,5 | 4 | K0398.805 | | | 33,49 PLN | | K0398.106 | stal nierdzewna | M6 | M10x1,25 | 10 | 8,8 | 10,3 | M10x1,25 | 11,5 | 7,5 | 4,8 | K0398.806 | | | 32,60 PLN | | K0398.108 | stal nierdzewna | M8 | M12x1,25 | 12 | 10,8 | 12,3 | M12x1,25 | 13,5 | 9,5 | 4,8 | K0398.808 | | | 34,36 PLN | | K0398.108X1 | stal nierdzewna | M8x1 | M12x1,25 | 12 | 10,8 | 12,3 | M12x1,25 | 13,5 | 9,5 | 4,8 | K0398.808 | | | 34,36 PLN | | K0398.110 | stal nierdzewna | M10 | M14x1,5 | 14 | 12,8 | 14,3 | M14x1,5 | 15,5 | 11,5 | 4,8 | K0398.810 | | | 39,39 PLN | | K0398.110X125 | stal nierdzewna | M10x1,25 | M14x1,5 | 14 | 12,8 | 14,3 | M14x1,5 | 15,5 | 11,5 | 4,8 | K0398.810 | | | 39,39 PLN | | K0398.112 | stal nierdzewna | M12 | M16x1,5 | 16 | 14,8 | 16,3 | M16x1,5 | 17,5 | 13,5 | 4,8 | K0398.812 | | | 50,20 PLN | | K0398.112X125 | stal nierdzewna | M12x1,25 | M16x1,5 | 16 | 14,8 | 16,3 | M16x1,5 | 17,5 | 13,5 | 4,8 | K0398.812 | | | 50,20 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|