Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal lub stal nierdzewna A2.Wersja:Stal, klasa wytrzymałości 8.8, oksydowana.
Stal nierdzewna A2-70, niepowlekana.
Wskazówka:Odpowiednie sworznie – patrz B0430.Wskazówka dotycząca planu:
U = maks. 2 P (niepełny gwint)
X1 = wg DIN 76 część 1
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0396 Śruby oczkowe DIN 444, forma B 184 kB
 Klasy wytrzymałości 43,1 kB
 Przegląd norm w odniesieniu do elementów złącznych 718 kB

Rysunki

Śruby oczkowe DIN 444, forma B

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaMateriał
korpusu
Klasa wytrzymałościPowierzchnia
korpusu
D1LD2D3BSRCADOsp.CenaZamów
K0396.0550stal8.8oksydowaneM5505121662,5 28,46 PLN
K0396.0575stal8.8oksydowaneM5755121662,5 29,83 PLN
K0396.0650stal8.8oksydowaneM6506141874 14,08 PLN
K0396.0675stal8.8oksydowaneM6756141874 16,50 PLN
K0396.0850stal8.8oksydowaneM8508182294 16,56 PLN
K0396.0875stal8.8oksydowaneM8758182294 19,21 PLN
K0396.1075stal8.8oksydowaneM1075102026124 21,53 PLN
K0396.10100stal8.8oksydowaneM10100102026124 25,13 PLN
K0396.1275stal8.8oksydowaneM1275122530146 26,61 PLN
K0396.12100stal8.8oksydowaneM12100122530146 29,30 PLN
K0396.12120stal8.8oksydowaneM12120122530146 33,96 PLN
K0396.12130stal8.8oksydowaneM12130122536146 50,52 PLN
K0396.1475stal8.8oksydowaneM1475142836166 66,49 PLN
K0396.14130stal8.8oksydowaneM14130142836166 74,12 PLN
K0396.16130stal8.8oksydowaneM16130163244176 49,20 PLN
K0396.20140stal8.8oksydowaneM20140184052226 127,43 PLN
K0396.10550stal nierdzewna A2-z połyskiemM5505121662,5 36,44 PLN
K0396.10650stal nierdzewna A2-z połyskiemM6506141874 29,79 PLN
K0396.10675stal nierdzewna A2-z połyskiemM6756141874 32,86 PLN
K0396.10850stal nierdzewna A2-z połyskiemM8508182294 34,12 PLN
K0396.10875stal nierdzewna A2-z połyskiemM8758182294 38,72 PLN
K0396.11075stal nierdzewna A2-z połyskiemM1075102026124 39,94 PLN
K0396.110100stal nierdzewna A2-z połyskiemM10100102026124 41,73 PLN
K0396.11275stal nierdzewna A2-z połyskiemM1275122530146 48,99 PLN
K0396.112100stal nierdzewna A2-z połyskiemM12100122530146 53,80 PLN
K0396.112120stal nierdzewna A2-z połyskiemM12120122530146 56,81 PLN
K0396.112130stal nierdzewna A2-z połyskiemM12130122536146 58,66 PLN
K0396.11475stal nierdzewna A2-z połyskiemM1475142836166 140,08 PLN
K0396.114130stal nierdzewna A2-z połyskiemM14130142836166 160,34 PLN
K0396.116130stal nierdzewna A2-z połyskiemM16130163244176 105,27 PLN
K0396.120140stal nierdzewna A2-z połyskiemM20140184052226 183,56 PLN

Wskazówki do tego artykułu

Śruby oczkowe to elementy mocujące ze stosunkowo dużym oczkiem i gwintem. Nazwa tego typu śrub pochodzi od znajdującego się na jednym jej końcu oczka. Śruba oczkowa wg normy DIN 444 jest podobna do tzw. »śruby z uchem, z tym że śruba oczkowa posiada dłuższy gwint, a śruba z uchem – większe oczko.

Z tego względu te dwa typy śrub znacznie różnią się pod względem możliwości zastosowania. Śrub oczkowych używa się przede wszystkim do mocowania różnych przedmiotów, np. lin stalowych, haków, trzpieni i szekli. Przykładem zastosowania w praktyce może być tzw. śruba rzymska z nakrętką zabezpieczającą i prętem gwintowanym.

Za pomocą tego rodzaju elementów napinających możliwe jest napinanie konstrukcji linowych i drutów. Ze względu na dużą wytrzymałość śruby oczkowe są również wykorzystywane do zabezpieczania ładunków i do unieruchamiania elementów w określonej pozycji. Śruby oczkowe często mocowane są za pomocą »nakrętek motylkowych. Umożliwia to szybkie zamocowanie i poluzowanie śruby. Ze względu na szerokie spektrum zastosowań śruby oczkowe DIN 444 są bardzo popularnym elementem konstrukcyjnym w budowie maszyn. Stosunkowo długi gwint umożliwia łatwy montaż w żądanym miejscu.

Śruby oczkowe KIPP są dostępne w sklepie internetowym w wersjach ze stali i stali nierdzewnej. Dostępne są również odpowiednie »sworznie osiowe" dopasowane do śruby oczkowej DIN 444.

Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl