- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0379Nakrętki rombowe do rowków teowych |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal do ulepszania cieplnego.Wersja:Ulepszone cieplnie do klasy 8 i oksydowane.Wskazówka:Zaletą nakrętek rombowych jest to, że można je montować od góry. Są bardzo przydatne przy długich rowkach teowych albo jeśli obłożenie stołu obrabiarki nie pozwala z boku wprowadzać śrub mocujących lub nakrętek do rowków teowych.Zastosowanie:Najpierw wprowadzić, potem obrócić zważając na opór w rowku.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Szerokość rowka | B | B1 | D | H | H1 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0379.105 | 6 | 10 | 5,6 | M5 | 8 | 4 | | | 11,59 PLN | | K0379.106 | 8 | 13 | 7,6 | M6 | 10 | 6 | | | 16,20 PLN | | K0379.108 | 10 | 15 | 9,7 | M8 | 12 | 6 | | | 17,80 PLN | | K0379.110 | 12 | 18 | 11,7 | M10 | 14 | 7 | | | 20,14 PLN | | K0379.210 | 14 | 22 | 13,5 | M10 | 16 | 8 | | | 36,70 PLN | | K0379.310 | 18 | 28 | 17,5 | M10 | 20 | 10 | | | 48,08 PLN | | K0379.112 | 14 | 22 | 13,7 | M12 | 16 | 8 | | | 21,42 PLN | | K0379.114 | 16 | 25 | 15,7 | M14 | 18 | 9 | | | 34,98 PLN | | K0379.116 | 18 | 28 | 17,7 | M16 | 20 | 10 | | | 35,29 PLN | | K0379.216 | 20 | 32 | 19,7 | M16 | 24 | 12 | | | 53,82 PLN | | K0379.316 | 22 | 35 | 21,5 | M16 | 28 | 14 | | | 83,32 PLN | | K0379.416 | 28 | 44 | 27,5 | M16 | 36 | 18 | | | 115,30 PLN | | K0379.118 | 20 | 32 | 19,7 | M18 | 24 | 12 | | | 57,96 PLN | | K0379.120 | 22 | 35 | 21,7 | M20 | 28 | 14 | | | 63,81 PLN | | K0379.124 | 28 | 44 | 27,7 | M24 | 36 | 18 | | | 107,02 PLN | | K0379.130 | 36 | 54 | 35,6 | M30 | 44 | 22 | | | 202,71 PLN | | K0379.136 | 42 | 65 | 41,5 | M36 | 52 | 26 | | | 392,74 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|