- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0612Pierścienie zaciskowe |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal.
Stal nierdzewna 1.4305.
Stal nierdzewna 1.4404.
Aluminium.Wersja:Stal oksydowana, śruba – stal 12.9. Stal nierdzewna 1.4305 niepowlekana, śruba – stal nierdzewna A2-70. Stal nierdzewna 1.4404 niepowlekana, śruba – stal nierdzewna A4-70. Aluminium niepowlekane, śruba – stal nierdzewna A2-70. Wskazówka:Pierścienie zaciskowe podzielone posiadają wbudowany wałek, dzięki któremu siły mocujące rozkładają się równolegle. Zapewnia to dokładne dopasowanie oraz pewne mocowanie bez ryzyka uszkodzenia wału.
Wymagana jest tolerancja wału w zakresie h11.
Wykonanie w dwóch częściach pozwala na łatwy i szybki montaż bez demontażu sąsiednich części.
Pierścienie zaciskowe wykonane ze stali nierdzewnej A4 są oznakowane małym punktem centrującym na średnicy zewnętrznej.Zakres temperatury:-40°C - +175°C.Na zapytanie:Pozostałe wymiary.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Materiał korpusu | B | C (DIN 912) | D1 | D2 | R | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0612.00401 | stal | 9 | M3x8 | 4 | 16 | 20,7 | | | 23,55 PLN | | K0612.00501 | stal | 9 | M3x8 | 5 | 16 | 20,7 | | | 23,55 PLN | | K0612.00601 | stal | 9 | M3x8 | 6 | 16 | 20,7 | | | 23,55 PLN | | K0612.00801 | stal | 9 | M3x8 | 8 | 18 | 22,4 | | | 23,55 PLN | | K0612.01001 | stal | 9 | M3x10 | 10 | 24 | 26 | | | 26,24 PLN | | K0612.01201 | stal | 11 | M4x12 | 12 | 28 | 31,8 | | | 27,32 PLN | | K0612.01501 | stal | 13 | M5x16 | 15 | 34 | 39,4 | | | 32,40 PLN | | K0612.01601 | stal | 13 | M5x16 | 16 | 34 | 39,4 | | | 32,40 PLN | | K0612.01801 | stal | 13 | M5x16 | 18 | 36 | 41,1 | | | 34,83 PLN | | K0612.02001 | stal | 15 | M6x18 | 20 | 40 | 46,4 | | | 37,47 PLN | | K0612.02201 | stal | 15 | M6x18 | 22 | 42 | 48,1 | | | 39,91 PLN | | K0612.02501 | stal | 15 | M6x18 | 25 | 45 | 50,8 | | | 41,15 PLN | | K0612.02801 | stal | 15 | M6x18 | 28 | 48 | 53,7 | | | 45,02 PLN | | K0612.03001 | stal | 15 | M6x18 | 30 | 54 | 58,6 | | | 46,74 PLN | | K0612.04001 | stal | 15 | M6x18 | 40 | 60 | 65 | | | 55,22 PLN | | K0612.05001 | stal | 19 | M8x25 | 50 | 78 | 87 | | | 98,90 PLN | | K0612.00402 | stal nierdzewna | 9 | M3x8 | 4 | 16 | 20,7 | | | 36,90 PLN | | K0612.00502 | stal nierdzewna | 9 | M3x8 | 5 | 16 | 20,7 | | | 36,90 PLN | | K0612.00602 | stal nierdzewna | 9 | M3x8 | 6 | 16 | 20,7 | | | 36,90 PLN | | K0612.00802 | stal nierdzewna | 9 | M3x8 | 8 | 18 | 22,4 | | | 37,78 PLN | | K0612.01002 | stal nierdzewna | 9 | M3x10 | 10 | 24 | 26 | | | 47,09 PLN | | K0612.01202 | stal nierdzewna | 11 | M4x12 | 12 | 28 | 31,8 | | | 48,81 PLN | | K0612.01502 | stal nierdzewna | 13 | M5x16 | 15 | 34 | 39,4 | | | 59,78 PLN | | K0612.01602 | stal nierdzewna | 13 | M5x16 | 16 | 34 | 39,4 | | | 59,78 PLN | | K0612.01802 | stal nierdzewna | 13 | M5x16 | 18 | 36 | 41,1 | | | 67,33 PLN | | K0612.02002 | stal nierdzewna | 15 | M6x18 | 20 | 40 | 46,4 | | | 71,58 PLN | | K0612.02202 | stal nierdzewna | 15 | M6x18 | 22 | 42 | 48,1 | | | 78,20 PLN | | K0612.02502 | stal nierdzewna | 15 | M6x18 | 25 | 45 | 50,8 | | | 81,41 PLN | | K0612.02802 | stal nierdzewna | 15 | M6x18 | 28 | 48 | 53,7 | | | 96,46 PLN | | K0612.03002 | stal nierdzewna | 15 | M6x18 | 30 | 54 | 58,6 | | | 97,60 PLN | | K0612.04002 | stal nierdzewna | 15 | M6x18 | 40 | 60 | 65 | | | 135,59 PLN | | K0612.05002 | stal nierdzewna | 19 | M8x25 | 50 | 78 | 87 | | | 300,41 PLN | | K0612.00404 | stal nierdzewna A4 | 9 | M3x8 | 4 | 16 | 20,7 | | | 44,30 PLN | | K0612.00504 | stal nierdzewna A4 | 9 | M3x8 | 5 | 16 | 20,7 | | | 44,30 PLN | | K0612.00604 | stal nierdzewna A4 | 9 | M3x8 | 6 | 16 | 20,7 | | | 44,30 PLN | | K0612.00804 | stal nierdzewna A4 | 9 | M3x8 | 8 | 18 | 22,4 | | | 45,33 PLN | | K0612.01004 | stal nierdzewna A4 | 9 | M3x10 | 10 | 24 | 26 | | | 54,08 PLN | | K0612.01204 | stal nierdzewna A4 | 11 | M4x12 | 12 | 28 | 31,8 | | | 56,15 PLN | | K0612.01504 | stal nierdzewna A4 | 13 | M5x16 | 15 | 34 | 39,4 | | | 68,78 PLN | | K0612.01604 | stal nierdzewna A4 | 13 | M5x16 | 16 | 34 | 39,4 | | | 71,78 PLN | | K0612.01804 | stal nierdzewna A4 | 13 | M5x16 | 18 | 36 | 41,1 | | | 80,73 PLN | | K0612.02004 | stal nierdzewna A4 | 15 | M6x18 | 20 | 40 | 46,4 | | | 85,96 PLN | | K0612.02204 | stal nierdzewna A4 | 15 | M6x18 | 22 | 42 | 48,1 | | | 93,83 PLN | | K0612.02504 | stal nierdzewna A4 | 15 | M6x18 | 25 | 45 | 50,8 | | | 97,66 PLN | | K0612.02804 | stal nierdzewna A4 | 15 | M6x18 | 28 | 48 | 53,7 | | | 111,01 PLN | | K0612.03004 | stal nierdzewna A4 | 15 | M6x18 | 30 | 54 | 58,6 | | | 112,25 PLN | | K0612.04004 | stal nierdzewna A4 | 15 | M6x18 | 40 | 60 | 65 | | | 149,25 PLN | | K0612.05004 | stal nierdzewna A4 | 19 | M8x25 | 50 | 78 | 87 | | | 330,48 PLN | | K0612.00403 | aluminium | 9 | M3x8 | 4 | 16 | 20,7 | | | 28,83 PLN | | K0612.00503 | aluminium | 9 | M3x8 | 5 | 16 | 20,7 | | | 28,83 PLN | | K0612.00603 | aluminium | 9 | M3x8 | 6 | 16 | 20,7 | | | 28,83 PLN | | K0612.00803 | aluminium | 9 | M3x8 | 8 | 18 | 22,4 | | | 31,46 PLN | | K0612.01003 | aluminium | 9 | M3x10 | 10 | 24 | 26 | | | 43,11 PLN | | K0612.01203 | aluminium | 11 | M4x12 | 12 | 28 | 31,8 | | | 44,51 PLN | | K0612.01503 | aluminium | 13 | M5x16 | 15 | 34 | 39,4 | | | 49,78 PLN | | K0612.01603 | aluminium | 13 | M5x16 | 16 | 34 | 39,4 | | | 49,78 PLN | | K0612.01803 | aluminium | 13 | M5x16 | 18 | 36 | 41,1 | | | 55,64 PLN | | K0612.02003 | aluminium | 15 | M6x18 | 20 | 40 | 46,4 | | | 56,98 PLN | | K0612.02203 | aluminium | 15 | M6x18 | 22 | 42 | 48,1 | | | 56,98 PLN | | K0612.02503 | aluminium | 15 | M6x18 | 25 | 45 | 50,8 | | | 66,76 PLN | | K0612.02803 | aluminium | 15 | M6x18 | 28 | 48 | 53,7 | | | 80,58 PLN | | K0612.03003 | aluminium | 15 | M6x18 | 30 | 54 | 58,6 | | | 81,93 PLN | | K0612.04003 | aluminium | 15 | M6x18 | 40 | 60 | 65 | | | 106,04 PLN | | K0612.05003 | aluminium | 19 | M8x25 | 50 | 78 | 87 | | | 176,78 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|