- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Śruby, nakrętki i podkładki
- K0756
Śruby dociskowe z przetyczką stałą lub przesuwną DIN 6304 wzgl. DIN 6306
- K0584
Łożysko osiowe do zwiększania siły mocowania
- K1798
Aluminiowe zaślepki do otworów i śrub z gniazdem sześciokątnym
- K1418
Śruby oczkowe DIN 444, forma B z długim gwintem
- K1960
Pręty gwintowane DIN 976-1, stal lub stal nierdzewna
- K0708
Śruby z łbem stożkowym, z gniazdem sześciokątnym DIN EN ISO 10642
- K1159
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym gwint do głowicy, DIN 912
- K0869
Śruba z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN EN ISO 4762 z zabezpieczeniem gwintu
- K0869
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym rozszerzona DIN EN ISO 4762, stal lub stal nierdzewna
- K1160
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym z niskim łbem, DIN 6912
- K0396
Śruby oczkowe DIN 444, forma B
- K0404
Trzpienie gwintowane z ogranicznikiem wkręcania
- K0405
Zestawy szpilek do wklejania, z ogranicznikiem wkręcania
- K0755
Nakrętki dociskowe z przetyczką stałą lub przesuwną DIN 6305 wzgl. DIN 6307
- K0697
Śruby dwustronne DIN 6379
- K1910
Śruby dwustronne
- K0698
Śruby do rowków teowych DIN 787
- K0699
Śruby do rowków teowych DIN 787, 12.9
- K0870
Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931/ISO 4014
- K0871
Śruby z łbem sześciokątnym DIN 933/ISO 4017
- K1161
Śruby z łbem sześciokątnym z kołnierzem DIN EN 1665
- K1796
Śruby ze spłaszczonym łbem półkolistym, zgodne z DIN EN ISO 7380
- K1493
Nakrętki kołpakowe ze stali nierdzewnej, z kołnierzem do podkładek uszczelniających i podkładek USIT®
- K1327
Śruby z łbem sześciokątnym z kołnierzem do podkładki uszczelniającej Hygienic USIT®
- K1492
Śruby z łbem sześciokątnym ze stali nierdzewnej z kołnierzem do podkładek uszczelniających i podkładek USIT®
- K1595
Śruby z łbem sześciokątnym ze stali nierdzewnej z kołnierzem i podkładkami uszczelniającymi Hygienic USIT® zestaw
- K1594
Nakrętki kołpakowe ze stali nierdzewnej, z kołnierzem i podkładkami uszczelniającymi Hygienic USIT® zestaw
- K1491
Podkładki uszczelniające i podkładki Hygienic USIT®
- K1647
Śruby z łbem sześciokątnym ze stali nierdzewnej z pierścieniem uszczelniającym w wersji Hygienic DESIGN
- K1648
Nakrętki sześciokątne, ze stali nierdzewnej z pierścieniem uszczelniającym w wersji Hygienic DESIGN
- K1822
Tuleje dystansowe ze stali nierdzewnej z pierścieniem uszczelniającym w wersji Hygienic DESIGN
- K1649
Pierścienie uszczelniające w wersji Hygienic DESIGN
- K1329
Śruba z łbem kulistym w wersji Hygienic DESIGN
- K1411
Śruby z łbem sześciokątnym, ze stali nierdzewnej w wersji Hygienic DESIGN
- K1330
Śruba z łbem sześciokątnym i cienkim trzpieniem w wersji Hygienic DESIGN
- K1332
Kompaktowe nakrętki kołpakowe w wersji Hygienic DESIGN
- K0700
Nakrętki sześciokątne, forma niska DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Nakrętki sześciokątne DIN 934
- K1147
Nakrętki sześciokątne z poliamidowym zabezpieczeniem, wysoka rozszerzona DIN 982
- K1148
Nakrętki sześciokątne z poliamidowym zabezpieczeniem, niska rozszerzona DIN 985
- K1146
Nakrętki sześciokątne z zabezpieczeniem rozszerzona DIN 980
- K1797
Nakrętki sześciokątne z kołnierzem DIN 6923 / rozszerzona EN 1661
- K2030
Zaślepki z tworzywa sztucznego do nakrętek i śrub sześciokątnych
- K0701
Nakrętki sześciokątne 1,5 D wysokie z kołnierzem rozszerzone DIN 6331
- K0702
Nakrętki sześciokątne 1,5 D wysokie rozszerzone DIN 6330
- K0794
Nakrętki sześciokątne z gniazdem kulowym
- K1800
Sześciokątne nakrętki kołpakowe, forma wysoka, DIN 1587 stal lub stal nierdzewna
- K1801
Sześciokątne nakrętki kołpakowe, forma niska, DIN 917 stal lub stal nierdzewna
- K1917
Nakrętki okrągłe rowkowe, DIN 1804
- K2060
Nakrętki rowkowe ze stali lub stali nierdzewnej, DIN 981
- K2063
Blachy zabezpieczające ze stali lub stali nierdzewnej DIN 5406
- K2062
Podkładki zabezpieczające ze stali DIN 462
- K2059
Nakrętki okrągłe rowkowe ze stali, DIN 70852
- K2061
Podkładki zabezpieczające ze stali DIN 70952
- K1918
Nakrętki okrągłe rowkowe z zabezpieczeniem elastycznym
- K0868
Podkładki DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Podkładki DIN 433 stal lub stal nierdzewna
- K1150
Podkładki o dużej średnicy zewnętrznej DIN 9021
- K1151
Podkładki okrągłe płaskie DIN 988
- K1968
Podkładki do śrub z ciężkimi tulejami mocującymi DIN 7349
- K1526
podkładki z tworzywa sztucznego zamontowane w sposób nierozerwalny
- K1938
Pierścienie zabezpieczające do wałów DIN 471
- K1939
Pierścienie zabezpieczające do otworów DIN 472
- K1940
Podkładka zabezpieczająca wału DIN 6799
- K0730
Podkładki specjalne do przyrządów rozszerzone DIN 6372
- K0703
Podkładki obrotowe do przyrządów DIN 6371
- K0704
Śruby z płaskim łbem DIN 923
- K0705
Śruby pasowane z nasadką podobne do ISO 7379
- K0706
Śruby pasowane z długim czopem gwintowanym i łbem sześciokątnym podobne do DIN 609
- K1908
Kołki walcowe DIN 6325
- K2013
Kołki ustalające ISO 2338
- K1909
Kołki walcowe z gwintem wewnętrznym DIN EN ISO 8735
- K0707
Wkręty bez łba z gniazdem sześciokątnym DIN EN ISO 4026
- K0797
Trzpienie gwintowane z gniazdem sześciokątnym i końcem ostrym DIN EN ISO 4027
- K2052
Trzpienie gwintowane z gniazdem sześciokątnym i czopem DIN EN ISO 4028
- Wstawki gwintowe
- Tulejki wiertarskie
- Osprzęt do profili aluminiowych
- Pierścienie osadcze, pierścienie zaciskowe i piasty zaciskowe
- Akcesoria do elementów maszyn i przyrządów
- Sprzęgła
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0700Nakrętki sześciokątne, forma niska DIN 439 / ISO 4035 |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal, stal nierdzewna A2 lub stal nierdzewna A4.Wersja:Stal, klasa wytrzymałości 04, ocynkowana galwanicznie lub oksydowana. Stal nierdzewna A2, niepowlekana. Stal nierdzewna A4, niepowlekana.Wskazówka:Tę nakrętkę sześciokątną stosuje się w przypadku połączeń śrubowych o ograniczonej obciążalności, np. jako przeciwnakrętkę w przegubach widełkowych lub głowicach przegubowych. W tabeli przedstawiono maksymalne wysokości nakrętek H maks.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Materiał korpusu | Powierzchnia korpusu | Wersja 2 | D | E | H | SW | DIN | ISO | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0700.006 | stal | ocynkowany galwanicznie | gwint prawy | M6X0,75 | 11,05 | 3,2 | 10 | DIN 439 | - | | | 2,65 PLN | | K0700.008 | stal | ocynkowany galwanicznie | gwint prawy | M8X1 | 14,38 | 4 | 13 | DIN 439 | - | | | 0,58 PLN | | K0700.05 | stal | ocynkowany galwanicznie | gwint prawy | M5 | 8,79 | 2,7 | 8 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 0,58 PLN | | K0700.06 | stal | ocynkowany galwanicznie | gwint prawy | M6 | 11,05 | 3,2 | 10 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 0,58 PLN | | K0700.061 | stal | ocynkowany galwanicznie | gwint lewy | M6 | 11,05 | 3,2 | 10 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 3,11 PLN | | K0700.08 | stal | ocynkowany galwanicznie | gwint prawy | M8 | 14,38 | 4 | 13 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 0,58 PLN | | K0700.081 | stal | ocynkowany galwanicznie | gwint lewy | M8 | 14,38 | 4 | 13 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 4,40 PLN | | K0700.10 | stal | ocynkowany galwanicznie | gwint prawy | M10 | 18,9 | 5 | 17 | DIN 439 | - | | | 0,99 PLN | | K0700.101 | stal | ocynkowany galwanicznie | gwint lewy | M10 | 18,9 | 5 | 17 | DIN 439 | - | | | 4,97 PLN | | K0700.103 | stal | ocynkowany galwanicznie | gwint prawy | M10X1 | 18,9 | 5 | 17 | DIN 439 | - | | | 1,24 PLN | | K0700.1031 | stal | ocynkowany galwanicznie | gwint lewy | M10X1 | 18,9 | 5 | 17 | DIN 439 | - | | | 5,65 PLN | | K0700.104 | stal | ocynkowany galwanicznie | gwint prawy | M10X1,25 | 18,9 | 5 | 17 | DIN 439 | - | | | 1,24 PLN | | K0700.1041 | stal | ocynkowany galwanicznie | gwint lewy | M10X1,25 | 18,9 | 5 | 17 | DIN 439 | - | | | 6,11 PLN | | K0700.12 | stal | ocynkowany galwanicznie | gwint prawy | M12 | 21,1 | 6 | 19 | DIN 439 | - | | | 1,55 PLN | | K0700.121 | stal | ocynkowany galwanicznie | gwint lewy | M12 | 21,1 | 6 | 19 | DIN 439 | - | | | 5,34 PLN | | K0700.123 | stal | ocynkowany galwanicznie | gwint prawy | M12X1,25 | 21,1 | 6 | 19 | DIN 439 | - | | | 1,71 PLN | | K0700.1231 | stal | ocynkowany galwanicznie | gwint lewy | M12X1,25 | 21,1 | 6 | 19 | DIN 439 | - | | | 7,20 PLN | | K0700.124 | stal | ocynkowany galwanicznie | gwint prawy | M12X1,5 | 21,1 | 6 | 19 | DIN 439 | - | | | 1,71 PLN | | K0700.1241 | stal | ocynkowany galwanicznie | gwint lewy | M12X1,5 | 21,1 | 6 | 19 | DIN 439 | - | | | 6,47 PLN | | K0700.16 | stal | ocynkowany galwanicznie | gwint prawy | M16 | 26,76 | 8 | 24 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 1,92 PLN | | K0700.161 | stal | ocynkowany galwanicznie | gwint lewy | M16 | 26,76 | 8 | 24 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 5,38 PLN | | K0700.163 | stal | ocynkowany galwanicznie | gwint prawy | M16x1,5 | 26,76 | 8 | 24 | DIN 439 | - | | | 2,44 PLN | | K0700.183 | stal | ocynkowany galwanicznie | gwint prawy | M18x1,5 | 29,56 | 9 | 27 | DIN 439 | - | | | 4,51 PLN | | K0700.203 | stal | ocynkowany galwanicznie | gwint prawy | M20X1,5 | 32,95 | 10 | 30 | DIN 439 | - | | | 5,38 PLN | | K0700.2031 | stal | ocynkowany galwanicznie | gwint lewy | M20X1,5 | 32,95 | 10 | 30 | DIN 439 | - | | | 9,17 PLN | | K0700.223 | stal | ocynkowany galwanicznie | gwint prawy | M22x1,5 | 36,9 | 10 | 32 | DIN 439 | - | | | 7,87 PLN | | K0700.2231 | stal | ocynkowany galwanicznie | gwint lewy | M22x1,5 | 36,9 | 10 | 32 | DIN 439 | - | | | 13,31 PLN | | K0700.14 | stal | ocynkowany galwanicznie | gwint prawy | M14 | 24,49 | 7 | 22 | DIN 439 | - | | | 1,82 PLN | | K0700.20 | stal | ocynkowany galwanicznie | gwint prawy | M20 | 32,95 | 10 | 30 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 5,13 PLN | | K0700.24 | stal | ocynkowany galwanicznie | gwint prawy | M24 | 39,55 | 12 | 36 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 8,90 PLN | | K0700.30 | stal | ocynkowany galwanicznie | gwint prawy | M30 | 50,85 | 15 | 46 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 17,08 PLN | | K0700.205 | stal | oksydowane | gwint prawy | M5 | 8,79 | 2,7 | 8 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 0,58 PLN | | K0700.206 | stal | oksydowane | gwint prawy | M6 | 11,05 | 3,2 | 10 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 0,58 PLN | | K0700.2063 | stal | oksydowane | gwint prawy | M6X0,75 | 11,05 | 3,2 | 10 | DIN 439 | - | | | 0,58 PLN | | K0700.208 | stal | oksydowane | gwint prawy | M8 | 14,38 | 4 | 13 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 0,58 PLN | | K0700.2083 | stal | oksydowane | gwint prawy | M8X1 | 14,38 | 4 | 13 | DIN 439 | - | | | 0,72 PLN | | K0700.210 | stal | oksydowane | gwint prawy | M10 | 18,9 | 5 | 17 | DIN 439 | - | | | 0,99 PLN | | K0700.2103 | stal | oksydowane | gwint prawy | M10X1 | 18,9 | 5 | 17 | DIN 439 | - | | | 1,24 PLN | | K0700.212 | stal | oksydowane | gwint prawy | M12 | 21,1 | 6 | 19 | DIN 439 | - | | | 1,55 PLN | | K0700.2124 | stal | oksydowane | gwint prawy | M12X1,5 | 21,1 | 6 | 19 | DIN 439 | - | | | 1,71 PLN | | K0700.216 | stal | oksydowane | gwint prawy | M16 | 26,76 | 8 | 24 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 1,92 PLN | | K0700.2163 | stal | oksydowane | gwint prawy | M16x1,5 | 26,76 | 8 | 24 | DIN 439 | - | | | 2,44 PLN | | K0700.2203 | stal | oksydowane | gwint prawy | M20X1,5 | 32,95 | 10 | 30 | DIN 439 | - | | | 5,38 PLN | | K0700.2243 | stal | oksydowane | gwint prawy | M24x2 | 39,6 | 12 | 36 | DIN 439 | - | | | 5,38 PLN | | K0700.105 | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | gwint prawy | M5 | 8,79 | 2,7 | 8 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 0,58 PLN | | K0700.106 | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | gwint prawy | M6 | 11,05 | 3,2 | 10 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 0,58 PLN | | K0700.1061 | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | gwint lewy | M6 | 11,05 | 3,2 | 10 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 3,47 PLN | | K0700.1062 | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | gwint prawy | M6X0,75 | 11,05 | 3,2 | 10 | DIN 439 | - | | | 1,24 PLN | | K0700.108 | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | gwint prawy | M8 | 14,38 | 4 | 13 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 1,24 PLN | | K0700.1081 | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | gwint lewy | M8 | 14,38 | 4 | 13 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 4,66 PLN | | K0700.1083 | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | gwint prawy | M8X1 | 14,38 | 4 | 13 | DIN 439 | - | | | 1,45 PLN | | K0700.110 | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | gwint prawy | M10 | 18,9 | 5 | 17 | DIN 439 | - | | | 1,55 PLN | | K0700.1101 | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | gwint lewy | M10 | 18,9 | 5 | 17 | DIN 439 | - | | | 5,65 PLN | | K0700.1103 | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | gwint prawy | M10X1 | 18,9 | 5 | 17 | DIN 439 | - | | | 1,55 PLN | | K0700.11031 | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | gwint lewy | M10X1 | 18,9 | 5 | 17 | DIN 439 | - | | | 6,31 PLN | | K0700.1104 | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | gwint prawy | M10X1,25 | 18,9 | 5 | 17 | DIN 439 | - | | | 1,61 PLN | | K0700.11041 | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | gwint lewy | M10X1,25 | 18,9 | 5 | 17 | DIN 439 | - | | | 6,47 PLN | | K0700.112 | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | gwint prawy | M12 | 21,1 | 6 | 19 | DIN 439 | - | | | 1,82 PLN | | K0700.1121 | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | gwint lewy | M12 | 21,1 | 6 | 19 | DIN 439 | - | | | 6,00 PLN | | K0700.1123 | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | gwint prawy | M12X1,25 | 21,1 | 6 | 19 | DIN 439 | - | | | 1,92 PLN | | K0700.11231 | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | gwint lewy | M12X1,25 | 21,1 | 6 | 19 | DIN 439 | - | | | 10,10 PLN | | K0700.1124 | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | gwint prawy | M12X1,5 | 21,1 | 6 | 19 | DIN 439 | - | | | 1,92 PLN | | K0700.11241 | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | gwint lewy | M12X1,5 | 21,1 | 6 | 19 | DIN 439 | - | | | 10,10 PLN | | K0700.116 | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | gwint prawy | M16 | 26,76 | 8 | 24 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 3,11 PLN | | K0700.1161 | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | gwint lewy | M16 | 26,76 | 8 | 24 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 10,10 PLN | | K0700.1163 | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | gwint prawy | M16x1,5 | 26,76 | 8 | 24 | DIN 439 | - | | | 3,47 PLN | | K0700.120 | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | gwint prawy | M20 | 32,95 | 10 | 30 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 5,85 PLN | | K0700.1203 | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | gwint prawy | M20X1,5 | 32,95 | 10 | 30 | DIN 439 | - | | | 6,00 PLN | | K0700.12031 | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | gwint lewy | M20X1,5 | 32,95 | 10 | 30 | DIN 439 | - | | | 15,53 PLN | | K0700.1223 | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | gwint prawy | M22x1,5 | 36,9 | 10 | 32 | DIN 439 | - | | | 14,49 PLN | | K0700.12231 | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | gwint lewy | M22x1,5 | 36,9 | 10 | 32 | DIN 439 | - | | | 17,28 PLN | | K0700.1243 | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | gwint prawy | M24x2 | 39,6 | 12 | 36 | DIN 439 | - | | | 16,35 PLN | | K0700.114 | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | gwint prawy | M14 | 24,49 | 7 | 22 | DIN 439 | - | | | 2,54 PLN | | K0700.1244 | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | gwint prawy | M24 | 39,55 | 12 | 36 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 15,11 PLN | | K0700.605 | stal nierdzewna A4 | z połyskiem | gwint prawy | M5 | 8,79 | 2,7 | 8 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 0,72 PLN | | K0700.606 | stal nierdzewna A4 | z połyskiem | gwint prawy | M6 | 11,05 | 3,2 | 10 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 0,72 PLN | | K0700.6062 | stal nierdzewna A4 | z połyskiem | gwint prawy | M6X0,75 | 11,05 | 3,2 | 10 | DIN 439 | - | | | 0,72 PLN | | K0700.608 | stal nierdzewna A4 | z połyskiem | gwint prawy | M8 | 14,38 | 4 | 13 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 1,55 PLN | | K0700.6083 | stal nierdzewna A4 | z połyskiem | gwint prawy | M8X1 | 14,38 | 4 | 13 | DIN 439 | - | | | 1,55 PLN | | K0700.610 | stal nierdzewna A4 | z połyskiem | gwint prawy | M10 | 18,9 | 5 | 17 | DIN 439 | - | | | 2,02 PLN | | K0700.6103 | stal nierdzewna A4 | z połyskiem | gwint prawy | M10X1 | 18,9 | 5 | 17 | DIN 439 | - | | | 2,02 PLN | | K0700.6104 | stal nierdzewna A4 | z połyskiem | gwint prawy | M10X1,25 | 18,9 | 5 | 17 | DIN 439 | - | | | 2,07 PLN | | K0700.612 | stal nierdzewna A4 | z połyskiem | gwint prawy | M12 | 21,1 | 6 | 19 | DIN 439 | - | | | 2,44 PLN | | K0700.6123 | stal nierdzewna A4 | z połyskiem | gwint prawy | M12X1,25 | 21,1 | 6 | 19 | DIN 439 | - | | | 2,54 PLN | | K0700.6124 | stal nierdzewna A4 | z połyskiem | gwint prawy | M12X1,5 | 21,1 | 6 | 19 | DIN 439 | - | | | 2,54 PLN | | K0700.614 | stal nierdzewna A4 | z połyskiem | gwint prawy | M14 | 24,49 | 7 | 22 | DIN 439 | - | | | 3,27 PLN | | K0700.616 | stal nierdzewna A4 | z połyskiem | gwint prawy | M16 | 26,76 | 8 | 24 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 4,14 PLN | | K0700.6163 | stal nierdzewna A4 | z połyskiem | gwint prawy | M16x1,5 | 26,76 | 8 | 24 | DIN 439 | - | | | 4,51 PLN | | K0700.620 | stal nierdzewna A4 | z połyskiem | gwint prawy | M20 | 32,95 | 10 | 30 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 7,56 PLN | | K0700.6203 | stal nierdzewna A4 | z połyskiem | gwint prawy | M20X1,5 | 32,95 | 10 | 30 | DIN 439 | - | | | 7,82 PLN | | K0700.6223 | stal nierdzewna A4 | z połyskiem | gwint prawy | M22x1,5 | 36,9 | 10 | 32 | DIN 439 | - | | | 18,89 PLN | | K0700.6244 | stal nierdzewna A4 | z połyskiem | gwint prawy | M24 | 39,55 | 12 | 36 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 19,62 PLN | | K0700.6243 | stal nierdzewna A4 | z połyskiem | gwint prawy | M24x2 | 39,6 | 12 | 36 | DIN 439 | - | | | 21,38 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|